Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Softstartventil - AV-A

Sanft und sparsam loslegen

  • Vermeidet Unfälle, durch zu schnelle und unerwartete Bewegungen
  • Modulare Integration in unser One-Box-Design
  • Nur noch Milliwatt – Leistungsaufnahme auf 0,35 W reduziert
  • Spart Energie – Kein Luftverlust beim Schalten des Hauptventils.

u.v.m.

  • Durchfluss bis zu 11908 l/min (ANR)
  • Optionaler, eingebauter Schalldämpfer
  • Betriebsdruckbereich: -0.2 bis 1.0 MPa
  • Schutzart IP65.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Gehäusegröße
Gewinde
Anschlussgröße
Option
Durchflussrichtung/Druckeinheit