Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Presseinformationen

Veröffentlichungen zu unseren Produkt- und Unternehmenshighlights

Juni 2025

SMC und Rala erweitern Marktzugang und Produktportfolio dank neuer Vertriebspartnerschaft

SMC Deutschland, der führende Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierung, heißt die Rala GmbH & Co. KG als neuen Vertriebspartner willkommen. Das seit 2016 zum französischen Familienunternehmen DESCOURS & CABAUD gehörende und unter der Marke RALA DEXIS europaweit aktive Unternehmen zählt zu den größten Anbietern von Komplettlösungen im Handel mit technischen Bedarfsartikeln und Arbeitsschutz. Im Zuge der nun geschlossenen Vertriebspartnerschaft profitieren die beiden Unternehmen von neuen Marktzugängen, einem erweiterten Produktportfolio und technischer Unterstützung.

Mehr
SMC setzt neue Maßstäbe beim Umweltschutz: Nachhaltiges Kühlmittel sorgt für langfristige Sicherheit in der Industrie

Mit dem European Green Deal verfolgt die EU das Ziel, bis 2050 über alle Sektoren hinweg klimaneutral zu werden. Zu den Maßnahmen gehört auch die sogenannte F-Gas-Verordnung zur Reduktion fluorierender Treibhausgase. In diesem Bereich setzt SMC jetzt die Messlatte besonders hoch: Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung rüstet seine variantenreichen Kühl- und Temperiergeräte Stück für Stück mit dem nachhaltigen und nicht entflammbaren Kältemittel R744 (CO2) aus. Der so erreichte GWP-Wert von 1 liegt deutlich unter den internationalen Vorgaben und sorgt so nicht nur für einen klimaschonenden Betrieb. Unternehmen profitieren auch von maßgeblich höherer physischer Sicherheit und langfristiger Rechtssicherheit. Prominentes Beispiel sind die Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRSC von SMC.

Mehr
Noch kompakteres Palettieren: Flächengreifer der Serie ZGS mit zwei weiteren Größen und IO-Link-Kompatibilität

Das Palettieren mit Industrie- und kollaborativen Robotern ist ein branchenübergreifender Standard. Hier kommt es auf Effizienz, einfache und sichere Handhabung und modulare Anpassung an. Mit der Serie ZGS stellt SMC bereits einen Flächengreifer mit Vakuumfunktion bereit, der diese Anforderungen erfüllt. Jetzt hat der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung die Serie um zwei kleinere Flächen erweitert. Das erleichtert das Handling von unterschiedlich großen und schweren Werkstücken zusätzlich. Mit den noch kompakteren Ausführungen geht auch eine Gewichtsreduzierung einher und darüber hinaus gelingt die Kommunikation über IO-Link. Weiterhin profitieren Anwender von der All-in-One-Konfiguration und der Kompatibilität mit zahlreichen Cobot-Reihen namhafter Hersteller.

Mehr
Zahlreiche Funktionen – kompakt untergebracht: Neuer Ionisierer der Serie IZS51 überzeugt vielfach

Branchenweit gibt es Anwendungen, die mit statischer Elektrizität zu kämpfen haben. Unternehmen setzen dazu auf Ionisierer in verschiedenen Ausführungen – und müssen häufig aufgrund von wenig Platz Kompromisse eingehen. SMC hat daher seiner etablierten Serie IZS41 ein Lifting verpasst – mit vielen optimierten Features. Der neue Ionisierer der Serie IZS51 in Stabausführung überzeugt u. a. durch seine kompakte Bauweise mit integrierter Spannungsversorgung und ist optional auch mit integriertem Ventil erhältlich – ideal zur Installation in engen Platzverhältnissen. Anwender profitieren von optimierter Kommunikation per IO-Link und einem neuen, anwenderfreundlichen Kassetten-Design. Zusätzlich sorgt ein automatischer Abgleichsensor für höhere Zuverlässigkeit und einfachere Wartung.

Mehr
Redundant Safe: Neues Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 reduziert Risiken und erhöht Entlüftungskapazität

Pneumatisch gesteuerte Anlagen müssen im Falle eines Not-Aus zügig entlüftet werden, um keine Gefahrenquelle darzustellen. Häufig werden dazu mehrere Komponenten verwendet, bei denen zudem wertvolle Zeit bis zur vollständigen Entlüftung vergeht. SMC hat deshalb das Sicherheitsentlüftungsventil der Serie VPX400 entwickelt, das drei Funktionen in einem Gerät umfasst: schnelle Entlüftung, Zustandsüberwachung des Ventils und Steuerung der Druckluftversorgung. Dabei erfüllt es die ISO 13849-1 in den Kategorien 3 oder 4, ist doppelt redundant und verfügt über eine Softstartfunktion. Zugleich ist die Serie mit den modularen Wartungseinheiten der Serie AC-D von SMC kombinierbar, besitzt die Schutzart IP65 und ermöglicht dank LEDs die direkte Statusüberwachung.

Mehr

April 2025

Umweltfreundlicher Leistungsträger: Kühl- und Temperiergerät der Serie HRZF leistet – und spart viel

Von Reinigungsmaschinen und Vakuumpumpen über Laser- und Spritzgussanwendungen bis hin zu Röntgen- und MRT-Geräten: Eine leistungsstarke und zugleich präzise Kühlung ist hier das A und O. Um daneben auch Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes in den Vordergrund zu rücken, hat SMC die Serie HRZF entwickelt. Das Kühl- und Temperiergerät überzeugt dank umweltfreundlichem Kältemittel mit einem GWP-Wert von 146 und ist damit konform zur F-Gas-Verordnung – sowie zu den SEMI®-Richtlinien S2, S8 und F47. Zusätzliche Einsparungen beim Energieverbrauch realisiert der Einsatz eines DC-Inverter-Kompressors und einer Inverter-Pumpe. Hohe Leistungskennziffern bei Kühlleistung, Temperaturbereich und Temperaturstabilität, zahlreiche Optionen für Kommunikation und Anschlüsse sowie der geringe Wartungsaufwand runden das Gesamtpaket der Serie HRZF optimal ab.

Mehr
Vielfalt in der Berufswelt: SMC fördert berufliche Chancengleichheit am Girls`Day 2025

Auch in diesem Jahr setzt SMC Deutschland ein klares Zeichen für die Förderung von jungen Talenten und die Überwindung traditioneller Geschlechterrollen in der Berufswelt. Anlässlich des diesjährigen Girls`Day öffnete SMC erneut seine Türen, um 26 Mädchen die Möglichkeit zu geben, Berufe und Karrieremöglichkeiten in Bereichen wie Technik und Ingenieurwesen kennenzulernen.

Mehr

März 2025

Ultrapräzise mit Ultraschall: Klemmbarer Durchflusssensor der Serie PFUW für nicht-invasive Überwachung flüssiger Medien

Die zuverlässige Überwachung des Mediendurchflusses in Anlagen oder Maschinen trägt branchenweit zu Produktivität, Prozesssicherheit und Energieeffizienz bei. Je weniger invasiv dabei etwa die Messung flüssiger Medien erfolgt, desto mehr Leckagen, Verstopfungen oder Druckverluste lassen sich vermeiden. Der Automatisierungsspezialist SMC hat genau hierfür den klemmbaren Ultraschall-Durchflussmesser der Serie PFUW entwickelt. Dieser lässt sich außerhalb von Rohrleitungen installieren und erlaubt es, ohne Medienkontakt mit nur einem Sensor den Durchfluss zahlreicher Flüssigkeiten zu messen: Öl, Wasser, Chemikalien und Hochdruck- sowie heiße Medien bis 90 °C. Das spart Kosten, steigert die Prozesssicherheit und rüstet Anwender dank IO-Link-Port für die Industrie 4.0.

Mehr
Hart im Nehmen und hygienisch: Elektrischer Zylinder der Serie HF2A-LEY bietet optimale Lösung für die Lebensmittelindustrie

Die Nahrungsmittelbranche nimmt bei der Beförderung und Positionierung von Werkstücken eine besondere Stellung ein. Denn die hier vorherrschenden Anforderungen bei Hygiene und Produktionsbedingungen stellen an die verwendeten Antriebe hohe Ansprüche – begonnen bei Strahlwasser und hohen Temperaturen über Werkstoffe und Design bis hin zur Schmierung. SMC hat daher die Serie HF2A-LEY entwickelt, um hierfür eine ganzheitliche Lösung bereitzustellen. Der aus FDA-konformen Werkstoffen bestehende elektrische Antrieb mit Führungsstange verfügt über die Schutzart IP69K, verhindert durch sein glattes Design die Ansammlung von Flüssigkeiten und verwendet nahrungsmitteltaugliches NSF-H1-Fett. Zudem sorgt der rostfreie Stahl SUS304 für hohe Beständigkeit und Korrosionsschutz, während die umfassenden Leistungskennziffern bei Nutzlast, Hüben und Steuerung den Antrieb ideal abrunden.

Mehr
Flexibles Arbeitstier: Vakuumeinheit der Serie ZKJ für verschiedene Feldbussysteme mit bis zu 16 Vakuumerzeugern

Komplexe Transfer- und Pick-and-Place-Anwendungen für Werkstücke mit unterschiedlichen Oberflächen sind eine branchenweite Herausforderung. Denn um die verwendeten Werkzeuge anzusteuern, braucht es Ventile und Vakuumejektoren. Dazu hat SMC mit der Serie ZKJ eine flexible, energieeffiziente und prozesssichere Lösung entwickelt, die jetzt noch einmal um eine Vielzahl an Kommunikationsprotokollen erweitert wurde. Die feldbuskompatible Vakuumeinheit kombiniert bis zu 16 Ejektoren und 5-Wege-Magnetventile in einem einzigen Verteiler, wodurch ein integriertes System zur vereinfachten Konstruktion und Steuerung von Maschinen entsteht. Zudem punktet die Serie mit Schutzart IP65, einer Energiesparfunktion bei zugleich hoher Leistung, einem druck- und stromlos offenen Versorgungsventil für hohe Prozesssicherheit und ist kompatibel mit verschiedenen Feldbusprotokollen zur umfassenden (Fern-)Steuerung und Diagnose.

Mehr
Neue Vertriebspartnerschaft zwischen SMC Deutschland und Faber

SMC, der führende Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierung, begrüßt die Faber Industrietechnik GmbH als neuen Vertriebspartner. Das bereits 1924 gegründete mittelständische Familienunternehmen gehört zu den bedeutendsten Filialisten und technischen Dienstleistern in der Rhein-Neckar-Region. Von den drei Standorten Mannheim, Worms und Kaiserslautern aus bietet Faber neben einem breiten Sortiment an kundenindividuellen Premiumprodukten, u.a. in Linear- und Antriebstechnik, hochkompetitive Services vom Engineering bis hin zum Condition Monitoring an. Die nun geschlossene wegweisende Vertriebspartnerschaft zwischen beiden Unternehmen fußt auf dem erfolgreichen Abgleich der strategischen Ziele mit der Erkenntnis vielseitiger positiver Ergänzungen.

Mehr

Februar 2025

Volle Power dank Polygon-Design: Neuer Kompaktzylinder der Serie CQE bietet Höchstleistung selbst bei reduziertem Anlagendruck

Ob im Automobilbau, der Verpackungs- oder Lebensmittelindustrie: Leistungsstarke Zylinder müssen verschiedenste Werkstücke mit dem vorhandenen Leitungsdruck bewegen. Je mehr sich dieser senken lässt, desto mehr Energiekosten werden gespart – und genau dafür stellt Automatisierungsspezialist SMC die Kompaktzylinder der Serie CQE bereit. Diese erzeugen dank eines polygonalen Kolbendesigns selbst bei niedrigem Druck eine hohe Ausgangskraft und erreichen das Leistungsniveau von Modellen mit nächstgrößerem Kolbendurchmesser. Dabei können Anwender zwischen mehreren Kolben-Ø für ein breites Einsatzfeld wählen und sparen bei voller Kraft in Sachen Platzbedarf und Energiekosten.

Mehr
Sparsamer Sprinter: Druckverstärker der Serie VBAE steigert Energieeffizienz durch 50 % schnellere Abluftrückgewinnung

Im Einsatz pneumatischer Anwendungen erzwingen eventuell einzelne Maschinen, den gesamten Netzdruck zu erhöhen. Damit steigt der Luftverbrauch wie auch die Kosten. Mit Druckverstärkern der Serie VBA bietet der Automatisierungsspezialist SMC Lösungen an, die den Druck gezielt nur lokal steigern. SMC hat diese Druckverstärker nun um die energieeffiziente Serie VBAE erweitert: Die um 50 % verkürzte Füllzeit, im Vergleich zur Serie VBA, sorgt für mehr Produktivität – während die Abluftrückgewinnung den Luftverbrauch, sowie Energiekosten und CO₂-Emissionen senkt. Daneben spart das schlanke Modell mit integriertem Schalldämpfer Platz und dank seiner hohen Lebensdauer auch Wartungszeit. Die neue Serie VBAE bietet Anwendern damit einen zukunftssicheren Druckverstärker, der die 1,7-fache Steigerung des Netzdrucks ohne Spannungsversorgung ermöglicht und sich dabei gleich mehrfach auszahlt.

Mehr

Januar 2025

SMC Smart Assets: Vermögensverwaltung für das digitale Zeitalter

SMC startet mit 'Smart Assets' ein fortschrittliches Projekt, das die Asset-Management-Anforderungen von Maschinenbauern und Endanwendern fit für die Zukunft machen wird. In Zusammenarbeit mit führenden akademischen und industriellen Partnern wird 'Smart Assets' zur automatischen Generierung dynamischer und datenreicher digitaler Darstellungen aller SMC-Komponenten führen. Die Digitalisierung des Produktportfolios bis Ende 2026 wird den SMC-Kunden helfen, Effizienz, Interoperabilität und Nachhaltigkeit zu steigern.

Mehr

Dezember 2024

Kompakter Tausendsassa: EA-Manifold Controller der Serie JXD1-M steuert bis zu 16 Achsen bei optimaler Raumnutzung

Von Beförderungsanlagen über Prüfsysteme bis Montagelinien: Je mehr elektrische Antriebe bei Anwendungen zum Einsatz kamen, desto komplexer und platzraubender war bislang deren Steuerung über Schrittmotor-Controller. Dafür bietet SMC jetzt mit dem EA-Manifold Controller der Serie JXD1-M eine auf dem Markt einzigartige Lösung: Der Mehrfach-Controller besteht aus drei Komponenten und ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Achsen in Schlitten- (Serie LE2FS#H) oder Kolbenausführung (Serie LE2Y#H). Das kompakte System realisiert den Betrieb ohne Lüfter und optimiert nicht nur den Platzbedarf und den Wartungsaufwand, sondern auch die Systemarchitektur. Abschließend sorgen die zum Anschluss verfügbaren elektrischen Antriebe für hohe Leistung bei weniger CO2-Emissionen.

Mehr
Staubfrei, trocken und beständig: Elektrische Antriebe der Serie LEFSW bewegen auch in rauen Umgebungen zuverlässig

Ob in der Nahrungsmittel- und Holzindustrie oder allgemein im Maschinenbau: Elektrische Antriebe befördern und positionieren Werkstücke zuverlässig und müssen dabei hohe Anforderungen erfüllen – umso mehr, wenn sie in staubigen oder Spritzwasser-gefährdeten Umgebungen zum Einsatz kommen. Genau dafür hat SMC seine bekannte Serie LE jetzt um die Serie LEFSW erweitert. Der elektrische Antrieb in Schlittenausführung verfügt dank Schutzart IP65 über eine verbesserte Staub- und Spritzwasserbeständigkeit, was allem voran die Lebensdauer verlängert. Zudem überzeugt er mit einer erhöhten Steifigkeit, hohen Leistungskennziffern und einer schnellen Installation einschließlich zügiger Wiederanfahrt mittels batterielosem Absolut-Encoder beim Schrittmotor-Controller.

Mehr
Effizientes Palettieren neu gedacht: Der Flächengreifer ZGS

Kompakt, energieeffizient und sofort einsatzbereit: Der Flächengreifer ZGS optimiert Palettierprozesse durch einfache Integration, modulare Anpassung und reduzierte Betriebskosten – ideal für Industrie- und kollaborative Roboter.

Mehr
Neue Vertriebspartnerschaft zwischen SMC Deutschland und Lippold

SMC, der führende Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung, erweitert sein Netzwerk und heißt die Lippold GmbH als neuen Vertriebspartner willkommen. Das familiengeführte mittelständische Traditionsunternehmen blickt auf eine über neunzigjährige Geschichte zurück. An sechs Standorten in Nord- und Nordostdeutschland überzeugt es allem voran durch seine Expertise in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik sowie Antriebs- und Dichtungstechnik und deckt dabei eine Vielzahl von Branchen ab. Das auf beiden Seiten bereits nach kurzer Zeit erkannte Potenzial für Synergieeffekte ganz im Sinne der Kunden führte schließlich zur erfolgreichen Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft.

Mehr

November 2024

Kompakter Leistungsträger: Ionisierer der Serie IZT44/45 in Stabausführung baut statische Elektrizität schnell ab

Um etwa das Anhaften von Staub auf Bechern zu verhindern oder ein fehlerfreies Aufwickeln von Druckerzeugnissen und Folien zu realisieren, erfolgt der Abbau statischer Elektrizität mittels Ionisierern. Damit dies auch bei engen Platzverhältnissen und dazu besonders schnell und ohne Luftzufuhr flächendeckend gelingt, hat SMC die Serie IZT44/45 entwickelt. Der Ionisierer in schmaler Stabausführung überzeugt u. a. mit kompakten Abmessungen und einer dichten Anordnung einer hohen Anzahl an Elektrodennadeln. Zudem ist er erhältlich mit zwei Arten von Controllern – mit integrierter (IZT44) sowie separater Hochspannungsversorgung (IZT45) – und verschiedenen modularen Verbindungsmöglichkeiten zuzüglich umfassenden Zubehörs.

Mehr
Beständigkeit trifft Flexibilität: Neues Drosselrückschlagventil der Serie ASG ist hart im Nehmen und Anschlussmeister

Branchenübergreifend realisieren Drosselrückschlagventile präzise und wiederholgenaue Bewegungen. In einigen Fällen muss eine zuverlässige Durchflussregelung unter besonders widrigen Umständen erfolgen – beispielsweise bei hohen Temperaturen oder unter dem Einfluss von Spritzwasser. Damit Anwender auf der sicheren Seite stehen, können sie auf die Serie ASG zurückgreifen. Das neue Drosselrückschlagventil des Automatisierungsspezialisten SMC besticht durch sein Außenmaterial inklusive Steckverbindung aus rostfreiem Stahl und widersteht so auch widrigen Bedingungen und Temperaturen – dank NSF H1-Schmierfett auch in der Nahrungsmittelindustrie. Zudem stehen Anwendern verschiedene Montagemöglichkeiten und Schlauchdurchmesser für den Anschluss offen.

Mehr