Misuratore di condensa a 3 visualizzazioni (Sensore di temperatura e umidità) Serie PSH Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Misuratore di condensa a 3 visualizzazioni (Sensore di temperatura e umidità) Visualizzazione di umidità relativaVisualizzazione in tempo realeMonitoraggio remoto/delle condizioniConferma remota tramite uscita digitale per evitare problemi di condensa. Caratteristiche
Unità di presa elettrica con vuoto per robot collaborativi Serie ZXPE5 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Unità di presa elettrica con vuoto per robot collaborativi Una unità di presa con vuoto che non richiede una fonte d'ariaFunzionamento possibile semplicemente collegando un cavo elettrico con connettorePuò essere utilizzata senza fonte d'aria grazie alla pompa del vuoto incorporataIntegrazione dei dispositivi periferici necessari per la presaLa pompa del vuoto, la valvola di rilascio tramite pressione atmosferica, il display del vacuostato e le ventose sono state integrateAssorbimento di corrente: Max. 64% di riduzionePossibilità di funzionamento a risparmio energetico tramite modalità automatica/manualePeso ridotto: 556 gSono disponibili numerose varianti di ventose per supportare un'ampia gamma di forme di pezziStandard: conforme a ISO9409-1-50-4-M6. Caratteristiche
Unità eiettore / Unità per linea vuoto Serie ZK2A Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Unità eiettore / Unità per linea vuoto Valvola di alimentazione: è stata aggiunta la versione N.A. [Novità]Può mantenere il vuoto∗ anche in caso di interruzione o disattivazione dell'alimentazione.Impedisce l'improvvisa caduta dei pezzi∗∗ Supponendo che venga mantenuta la pressione di alimentazioneÈ stato aggiunto un vacuostato compatibile con IO-Link [Novità]Consente il controllo dell'eiettore con un unico cavo di di comunicazionePossibilità di leggere le informazioni del dispositivo e di impostarne i parametriCompatibile con sistemi di eiettori e unità per linea vuotoEiettore a risparmio energeticoL'alimentazione dell'aria viene interrotta al raggiungimento del vuotoConsumo d'aria: riduzione del 93% (nelle condizioni di misurazione di SMC)Eiettore più efficiente: portata di aspirazione aumentata del 50%(Rispetto agli altri eiettori a 1 stadio SMC)Efficienza di risparmio energetico: riduzione del 93 %Miglioramento della rumorosità e della portata di aspirazione grazie all'adozione di un silenziatore ad alta riduzione del rumore. Caratteristiche
Sensore analogico e monitor display Serie D-MH1 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Sensore analogico e monitor display Fornisce una tensione analogica in base alla posizione della corsa dell'attuatoreUn singolo sensore è in grado di discriminare tra max. 3 punti di posizioneRisoluzione discriminabile: ±0,1 mm ∗ Nell'intervallo ad alta risoluzioneL'impostazione della posizione di rilevamento può essere effettuata lontano dall'attuatoreUscita di tensione analogica (da 1 a 5 V)Utilizzabile anche con singolarmenteUtilizzabile anche con singolarmenteNon è necessario regolare con precisione la posizione di montaggio del sensoreFacilità di regolazione anche in spazi ristretti e su parti mobiliProduttività migliorataPinza completamente aperta, presa, rilevamento dei guasti di presaRilevamento dell'usura del dito della pinzaRischio di disconnessione del cavo ridotto al minimo. Caratteristiche
Regolatore di flusso metallico/profilo ribassato Serie ASBL Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore di flusso metallico/profilo ribassato Resistenza ambientale migliorata grazie all'esterno interamente in metalloPer l'uso in ambienti con spruzzi di saldatura, polvere, raggi ultravioletti, eccMigliore facilità di installazione con l'utilizzo di una chiave esagonaleMaggiore flessibilità nella progettazione delle tubazioni (rotazione a 360°)Riduzione dell'altezza quando installato: Circa il 30% di riduzioneRiduzione dell'altezza quando installato: Circa il 30% di riduzione∗ 21,2 mm: ASBL23□1-01-06 ◀ 30.9 mm: ASB22□1-01-06. Caratteristiche
Ventosa/Forma concava con funzione antiscivolo Serie ZP3M Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Ventosa/Forma concava con funzione antiscivolo E' stata aggiunta la versione concava a soffietto [Novità]Nervature speciali antiscivoloLe nervature diagonali sono disposte radialmente per assicurare la forza di presa in tutte le direzioni Evitano lo scivolamento del pezzo Consentono una presa e un trasferimento sicuro Forma concava con eccellente flessibilitàConsente la presa anche di pezzi curviLa ventosa segue la forma del pezzo, rendendo possibile una presa stabileForza di tenuta orizzontale: 231 N (diametro della ventosa ø 80)Adatto per pezzi ad alta temperatura (200 °C)Materiale: FS61 (gomma a base di fluoro) migliora la resistenza all'abrasione∗Più del doppio della resistenza all'abrasione delle ventose in uretano di SMCAdatti per pezzi coperti da una pellicola d'olioPoiché l'olio viene espulso nelle scanalature tra le nervature speciali, lo scivolamento laterale del pezzo può essere eliminato anche su una piastra d'acciaio con pellicola d'olio. Caratteristiche
Pinza elettrica per Robot Collaborativi Serie LEHR Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Pinza elettrica per Robot Collaborativi Utilizzabile con i robot collaborativi di UNIVERSAL ROBOTS Plug and Play Sono disponibili 2 varianti Forza di presa: da 60 a 140 N Funziona collegando semplicemente 1 cavo elettrico Emissioni annuali di CO2 ridotte fino al 52 % grazie all'ottimizzazione del controllo del motore (confronto SMC) Con encoder assoluto interno senza batteria Cambio utensile semplice (Cambio utensile manuale) Software plug-in compatibile: URCap. Caratteristiche
Regolatore di flusso bidirezionale di tipo bloccabile con raccordo istantaneo Serie ASD-A Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Regolatore di flusso bidirezionale di tipo bloccabile con raccordo istantaneo Facile da bloccareNon sono necessari attrezzi. Manopola più grandeConsente il controllo in alimentazione ed in scaricoImpedisce la fuoriuscita dei cilindri e consente il controllo della velocità dei cilindri a semplice effettoFacile identificazione in alimentazione ed in scarico in base al colore della manopolaLeggero: Circa il 28 % di peso in menoMiglioramento della riproducibilità della portata. Caratteristiche
Flussostato Serie PFMV5/PFGV301 Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Flussostato Monitor per flussostati con display a 3 visualizzazioni serie PFGV301 [Nuovo]È stato aggiunto un campo di misurazione della portata da 0,0 a 0,1 l/min (-X502) [Nuovo]Per la verifica dell'aspirazione di pezzi molto piccoliIl sensore di portata consente una verifica dell'aspirazione più affidabile rispetto a un sensore di pressioneRipetibilità: ±2 % F.S.Velocità di risposta: 5 m maxResistenza alla pressione: 500 kPaSenza grasso. Caratteristiche
Sistema wireless Serie EXW1/EX600-W Descrizione del prodotto Catalogo funzionalità Sistema wireless E' stata aggiunta la versione IO-Link alla serie compatta EXW1 [Novità]Il protocollo EtherCat è stato aggiunto alla serie compatta EXW1Resistenza al rumoreUtilizza la banda di frequenza ISM a 2.4 GHzCambio di frequenza: Ogni 2 ms (più veloce)Non sono necessari cavi di comunicazioneRiduzione del lavoro di cablaggio, dello spazio e dei costiRischio di disconnessione ridotto al minimoAssicura la stabilità della comunicazione in ambienti FACompatto e leggero (EXW1)Volume: Riduzione di circa 86 %, Peso: Circa 87 % di riduzionePossibilità di collegamento modulare (EX600-W). Caratteristiche