Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)

ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.

Il silenziatore con riduzione del rumore ANA1 mantiene il livello di rumore all'interno dello stabilimento a 85 dB(A), con una riduzione del rumore pari a 40 dB(A). La serie ANB1 effettua una riduzione del rumore di 38 dB(A) e ha un'area effettiva maggiore, mantenendo lo stesso attacco della serie ANA1. Disponibile anche per lo scarico comune da manifold.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Modello

Prodotti correlati