Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ARX20, regolatore per 2MPa

ARX20, regolatore per 2MPa
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
La serie ARX20 di regolatori a pistone è compatibile con una pressione di alimentazione principale di 2.0 MPa ed è ideale per la regolazione della pressione in applicazioni che utilizzano dispositivi di soffiaggio d'aria. Il design compatto della serie ARX ha una larghezza di 35 mm e una lunghezza totale di 80 mm. La struttura con azionamento a pistone garantisce una lunga durata. La serie ARX è dotata di manopola di regolazione di facile utilizzo.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Campo della pressione
Filettatura
Misura attacco
Opzione