Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

C96, ISO 15552 Cylinder

Con l'espansione della nostra gamma ISO della serie C(P)96, ora possiamo offrire ai nostri clienti maggiore flessibilità e prestazioni del cilindro. Ora disponibili con stelo antirotazione (CP96K(W)/C96K(W)), questi cilindri offrono grande accuratezza e assicurano una precisione antirotazione di ±0.5º o ±0.3º nei diametri da Ø32 a Ø63 o Ø80 e Ø100 rispettivamente. Inoltre, abbiamo lanciato una versione a basso attrito, con resistenza allo scorrimento ridotta (C96Y) che è particolarmente adatto per le applicazioni di trasferimento che richiedono movimenti uniformi a bassa pressione. Per applicazioni in atmosfere esplosive, la gamma C(P)96 ora è disponibile in una versione conforme ATEX (55-C(P)96 che soddisfa la categoria ATEX zona 2, o la zona 3 se montata con un sensore). Con una gamma in continua crescita di opzioni “esecuzioni speciali” disponibili di serie e una scelta di materiali per il soffietto, non c'è mai stato un momento migliore per provare la nostra gamma di cilindri della serie C(P)96.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca