Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Modello Standard - LECS#N(D)-T

  • Protocollo Bus di campo applicabile: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ e SSCNET III/H
  • Tipo con scheda di rete disponibile per alcuni protocolli
  • Serie attuatori elettrici applicabili: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11
  • Capacità di migliorare il trasferimento del carico e la velocità.
  • Disponibile funzione di sicurezza STO (Safe Torque Off)
  • Ampio campo di alimentazione : 100-120 e 220-230 VAC (50/60 Hz)
  • Diverse motori compatibili: 100W, 200W, 400W, 750W.

Configura il tuo prodotto

 
Tipo di controllore
Motore
Tipo con scheda di rete