Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Diretivas EU

SMC compromisso com os padrões europeus

As diretivas que são relevantes para o fornecimento e aplicação dos componentes e sistemas fornecidos na Europa pela SMC Corporation são resumidas abaixo.

Na UE, é ilegal fornecer produtos que devam levar a marcação CE posteriormente à data de aplicação legal sem que levem dita marcação CE. Também é ilegal colocar a marcação CE num produto que não necessita, por isso é importante que a declaração fornecida indique claramente quais as diretivas abrangidas. A introdução da marcação no produto é da responsabilidade do fabricante, ou do fornecedor se o produto for importado fora da UE.

Todas as diretivas em baixo descritas (com exceção da diretiva de máquinas 2006/42/EC) foram recentemente reformuladas de acordo com o novo marco legislativo 768/2008/EC e a regulação (EC) 765/2008. Estas substituem as diretivas em parêntesis descritas em baixo. Estas novas diretivas entrarão em vigor em Abril de 2016, e serão expressas através das declarações de conformidade dos produtos SMC.

Para mais informações relacionadas com os Standards harmonizados, visite a página oficial da EU.

Depósitos de pressão simples (SPVD)

Aplicado a recipientes soldados pressurizados a >0.5 bar, destinados a conter ar ou Nitrogénio.

Diretiva do Equipamento de Pressão (PED)

Esta diretiva aplica-se ao desenho, fabrico e avaliação de conformidade dos produtos pressurizados e conjuntos para fluidos - líquidos e lubrificantes - sujeitos à pressão (nominal) máxima admissível superior a 0.5 bar, acima da pressão atmosférica Para o objetivo da Diretiva, existem quatro categorias de Equipamento de Pressão: Recipientes, Tubagens, Acessórios de segurança e Acessórios de pressão.

Diretiva de Maquinaria (MD):

Máquinas (Requisitos essenciais de saúde e segurança relacionados com o desenho e construção da maquinaria e componentes de segurança)

Aplica-se a uma montagem de produtos ou aos seus componentes, onde pelo menos um é móvel e se unem para uma aplicação específica. Inclui também equipamentos de elevação e de segurança

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Especifica os limites de emissão de radiação eletromagnética, e de imunidade à radiação eletromagnética, de aparelhos elétricos e eletrónicos. O aparelho define-se como um produto final destinado ao serviço como uma única unidade, incluindo as instalações fixas.

Baixa Tensão (LVD)

Aplica-se a operação de equipamentos, entre 50 V e 1000 VAC ou 75 V e 1500 VDC.

Equipamento para atmosferas explosivas (ATEX)

Definições ATEX: As atmosferas potencialmente explosivas são atmosferas com grande probabilidade de se tornarem explosivas devido às condições locais e operacionais. A diretiva ATEX refere-se a atmosferas explosivas que se definem como mistura com o ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis sob a forma de gases, vapores, névoas ou poeiras, na qual, após ignição, a combustão se propague a toda a mistura não queimada.

As seguintes aplicações encontram-se explicitamente excluídas pela diretiva ATEX e têm de estar em conformidade com outras normas específicas: dispositivos médicos, equipamentos ou dispositivos de segurança destinados a serem utilizados com substâncias explosivas ou quimicamente instáveis, equipamento doméstico e ambientes comerciais com atmosferas explosivas geradas por fugas de gás, equipamento de proteção pessoal, depósitos externos, unidades móveis e meios de transporte.

Descubra o nosso portfólio sobre produtos que cumprem a normativa ATEX.

Restrição de certas substâncias perigosas (RoHS)

Restringe o uso das seguintes seis substâncias perigosas no equipamento elétrico e eletrónico: chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd), crómio hexavalente (Cr6+), polibromobifenilo (PBB), éter de difenilo polibromado (PBDE). PBB e PBDE são retardadores de chama utilizados em vários plásticos

Para mais detalhes sobre o compromisso SMC com o meio ambiente, visite a nossa página especifica sobre a diretiva RoHS.