Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZP2V, Vacuum Saving Valve

ZP2V, Vacuum Saving Valve
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Connection thread size for the pad: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Fixed orifice size (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Maximum operating pressure range (MPa): 0 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): 5 to 60 (No freezing)
  • Element nominal filtration rating (µm): 40

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Söker du andra produktvarianter? Använd fliken Fri konfigurering eller Klicka här
Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Connection thread size for the pad
Orifice Size