Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Сензор за дебит на течни флуиди за монтаж върху тръба

Измервайте дебита на течности безконтактно с помощта на ултразвуковия сензор серия PFUW

Измервайте дебита безконтактно, предотвратявайте течове и загуба на налягане и следете нивата на вода, масло, химикали и други течности с едно-единствено устройство.

Измервайте точно дебита на течността, без да нарушавате технологичния процес

В съвременното производство контролът на дебита на течности е от съществено значение за осигуряване на качеството на продукта, стабилността на процесите и оперативната ефективност. Традиционните вградени сензори за дебит обаче често създават ограничения, които се отразяват на производителността, поддръжката и гъвкавостта.
Когато сензорите влизат в контакт с течности, това може да доведе до рискове, да повиши разходите и да намали надеждността, особено при работа с различни или агресивни течности.

Често срещани предизвикателства пред инженерите:

  • Риск от изтичане, запушване или замърсяване, дължащ се на инвазивни сензори
  • Ограничена съвместимост: необходими са различни сензори за вода, масло или химически течности
  • Загубата на налягане, която се отразява на ефективността на процеса
  • Сложна инсталация, изискваща промяна на тръбите и прекъсване на работата на машините
  • Невъзможност за точно измерване на малки дебити.

Тези ограничения затрудняват оптимизирането на процесите и адаптирането на производствените системи.

Серия PFUW – Ултразвуков сензор за дебит с монтаж чрез скоба, неинвазивно измерване

Серия PFUW представлява ултразвуков сензор за дебит с монтаж чрез скоба, предназначен за измерване на дебита на течности отвън на тръбата, без да влиза в контакт с течността.
Този подход променя начина, по който се осъществява мониторингът на дебита, като го прави по-опростен, по-безопасен и по-гъвкав.

Основни предимства:

  • Измерване на дебита на течности безконтактно
    Неинвазивната ултразвукова технология извършва измервания отвън на тръбата, като елиминира загубата на налягане, течовете, запушването и замърсяването, без да се налагат промени по тръбата
  • Използвайте един сензор за различни течни флуиди
    Следете дебита на вода, масло, химически течности, антифриз, напитки и горещи течности с температура до 90 °C, като по този начин увеличавате гъвкавостта при различни машини и процеси
  • Лесно се монтира върху съществуваща тръбна система
    Монтажът чрез скоба изисква само два/четири винта, което позволява бързо преоборудване, намалява престоите и улеснява инсталирането в сравнение с традиционните сензори за дебит със затягане
  • Точен мониторинг при малки дебити
    Надеждно измерване, започващо от 0 l/min, идеално за охладителни кръгове, технологични течности и промишлени захранващи тръбопроводи
  • Получавайте достъп до данни в реално време и опростете интеграцията
    Вграденият дисплей и IO-Link комуникацията осигуряват мониторинг на дебита в реално време, лесна конфигурация и по-бърза диагностика
  • Удобен за ползване дисплей
    LCD дисплей с матрица 128x128 пиксела и двойно изобразяване показва едновременно множество параметри, което позволява бърз преглед на информацията, а възможността за завъртане на 90° осигурява ясна видимост и лесна визуална проверка от всеки ъгъл на монтаж.

Вижте как работи ултразвуковото измерване на дебита с монтаж върху тръба

За разлика от обичайните сензори, серия PFUW използва технология за измерване на времето за преминаване на ултразвуковата вълна, за да изчисли дебита през стената на тръбата.

Това позволява надеждно измерване, без да се прекъсва производственият процес или да се променят тръбопроводите.

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.

Как неинвазивното измерване на дебита подобрява вашите промишлени приложения

Всичко, което трябва да знаете за неинвазивното измерване на дебит на течности

Какви течности са подходящи за серия PFUW?

Серия PFUW е подходяща за общи течности, тъй като може да измерва вода, масло, химикали и други видове течности. Въпреки това, ако в течността има въздушни мехурчета или чужди вещества, измерването може да стане нестабилно. Не може да се използва с въздух или газ.

Какъв е най-добрият начин да се измери дебитът на течност, без да се разрязва тръбата?

Най-ефективното решение е използването на ултразвуков сензор за дебит с монтаж чрез скоба, който се монтира отвън на тръбата и измерва дебита чрез ултразвукови вълни. Това позволява измерване на дебита без необходимост от промени по тръбата, като по този начин се избягват прекъсвания в производството, рисковете от течове и сложни механични работи.

Как може да се следи дебита на течност, без да се замърсява самата течност?

Неинвазивните сензори за дебит измерват дебита отвън, което означава, че няма контакт с течността. Това е особено важно при приложения, свързани с химикали, напитки или течности с висока степен на чистота, където трябва да се избягва замърсяването, за да се гарантира качеството на продукта и безопасността на процеса.

Защо неинвазивното измерване на дебита е важно в промишлените процеси?

Неинвазивното измерване спомага за повишаване на надеждността и ефективността на процеса, тъй като:

  • Предотвратява загубата на налягане
  • Намалява необходимостта от поддръжка
  • Предотвратява изтичането и запушването
  • Удължава експлоатационния срок на оборудването.

Освен това може лесно да се инсталира в съществуващи системи.

Къде се използват най-често ултразвуковите сензори за дебит?

Ултразвуковите сензори за измерване на дебита на течности намират широко приложение в промишлеността, например:

  • Системи за охлаждане на машини
  • Химическа обработка
  • Производство на храни и напитки
  • Производство на полупроводници
  • Управление на водоснабдяването и комуналните услуги.

Те спомагат за осигуряването на стабилни условия на потока, контрол на процесите и енергийна ефективност.

Обърнете се към експерт от SMC относно вашето приложение за измерване на дебита

Независимо дали трябва да следите състоянието на охлаждащи течности, химикали или технологични течности, експертите на SMC могат да ви помогнат да изберете подходящото решение.

Повишете надеждността на процесите си с помощта на неинвазивно ултразвуково измерване на дебита.