Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Manifolds von SMC: Maßgeschneiderte Verteilerlösungen für minimalen Bauraum

Manifolds von SMC: Maßgeschneiderte Verteilerlösungen für minimalen Bauraum

Wenn auf kleinstem Raum höchste Funktionalität gefragt ist, spielen Manifolds ihre Stärke aus. Die maßgefertigten Mehrfachverteiler aus Kunststoff von SMC bündeln Medien sicher, übersichtlich und platzsparend. Eine bewährte Lösung insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik.

Platz ist knapp – Lösungen müssen präzise sein
In der Medizintechnik gehören komplexe Systeme mit vielen Komponenten zum Alltag. Gleichzeitig schrumpft der verfügbare Bauraum. Genau hier setzen die Manifolds von SMC an: Sie ersetzen aufwendige Schlauchführungen durch kompakte, individuell konfigurierte Verteilerblöcke und schaffen so Ordnung und Effizienz auf engstem Raum.

Intelligente Kunststoffblöcke mit System
Die Manifolds bestehen aus präzise gefertigten Kunststoffblöcken, die exakt auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten werden. Integrierte Kanäle führen Medien sicher und strukturiert – deutlich platzsparender als herkömmliche Schlauchlösungen. Darüber hinaus lassen sich Reservoirs sowie unterschiedlichste Anschlüsse direkt in den Block integrieren. Das Ergebnis: eine kompakte, saubere und funktionale Gesamtlösung.

Leicht, wartungsarm und schnell installiert
Neben der effizienten Raumnutzung überzeugen die Manifolds durch ihr geringes Gewicht und ihre einfache Handhabung. Je nach Anforderung kommen hochwertige Kunststoffe wie Acryl (PMMA), PVC, PSU, PEI oder PEEK zum Einsatz. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert, der Wartungsaufwand bleibt gering – ein klarer Vorteil im laufenden Betrieb und ein spürbarer Beitrag zur Senkung der Betriebskosten.

Praxiserprobt und flexibel erweiterbar
SMC entwickelt seine Manifold-Lösungen kontinuierlich weiter und richtet sie konsequent an den Anforderungen moderner Analyse- und Medizintechnik aus. Ergänzend zu den Verteilern steht ein umfassendes Zubehörprogramm zur Verfügung: von Ventilen und Reglern über Fittings und Manometer bis hin zu Sensoren und Schaltern für Druck und Durchfluss. So entstehen durchgängige, perfekt abgestimmte Systemlösungen aus einer Hand.

Maßgeschneiderte Manifolds von SMC bündeln Medien auf kleinstem Raum und ersetzen komplexe Schlauchführungen durch kompakte, integrierte Verteilerlösungen

Abbildung: Maßgeschneiderte Manifolds von SMC bündeln Medien auf kleinstem Raum und ersetzen komplexe Schlauchführungen durch kompakte, integrierte Verteilerlösungen
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)

Weitere Details auf unserer Webseite:
https://www.smc.eu/de-at/losungen/life-science/analysetechnik
https://www.smc.eu/de-at/losungen/life-science/medizintechnik

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

25.02.2026