SMC Feldbusknoten mit drahtloser Kommunikationsanbindung
Korneuburg, Mai 2018: Alle, die in ihren Anwendungen Schweißzangen oder Greifer häufig wechseln müssen oder in kinetisch schwierigen Anwendungen arbeiten, werden die Möglichkeit, Slaves drahtlos anbinden zu können, auf Anhieb sehr zu schätzen wissen: Rotationstische oder Roboterarme können sich damit frei bewegen, ohne dass einmal verlegte Kabelstränge stören. Die Kommunikation ist absolut stabil und sicher. Innerhalb von nur 0,25 Sekunden integrieren die brandaktuellen Feldbusknoten der Serie EX600-WEN beliebige Werkzeuge in übergeordnete Automationssysteme.
Sobald die Feldbusknoten in das 2,4 GHz-Frequenzfeld des Masters gelangen, baut sich die Kommunikation auf. Die Bluetooth-Frequenz stellt sicher, dass die Kommunikation frei von Störfrequenzen funktioniert, denn das 2,4 GHz-Band liegt fernab der typischen Frequenzen in der Antriebs-, Maschinen oder Schweißtechnik. Diese Bereiche bilden zusammen mit den Induktionsanwendungen zugleich die wichtigsten Einsatzfelder der neuen EX600-WEN Geräte.
Anbindung an EtherNet/IP™ und PROFINET
Die Anbindung der EX600-WEN-Bussysteme an die übergeordnete Steuerung erfolgt auf kabelgebundenem Weg. Dabei werden die am weitesten verbreiteten Netzwerkprotokolle EtherNet/IP™ oder PROFINET unterstützt. Insgesamt bieten die drahtlosen Feldbussysteme bis zu 1.280 Ein- und Ausgänge. Dazu ist Platz für die Steuerung von bis zu 127 Slaves. Die Reichweite der Wireless-Verbindung bleibt über eine Strecke von 10 Metern stabil, sodass sich die Serie EX600-WEN auch für große Automationsanlagen bestens eignet.
Schnelle Werkzeugwechsel, sichere Verbindung
Die kabelfreie Beweglichkeit von Roboterarmen, die sichere und schnelle Verbindung der Slaves über eine Strecke von bis zu 10 Metern und die Unterstützung der am weitesten verbreiteten Kommunikationsprotokolle in der Industrietechnik – das sind aus der Sicht von Alexander Hofbauer, Product Manager bei SMC, die wichtigsten Argumente, mit denen die neuen, drahtlosen Feldbusknoten der Serie EX600-WEN punkten. „Alle, die in ihrer Automationslösung ein Stück kabelfreie Verbindung benötigen, liegen mit diesem System richtig“, fügt der Automationsspezialist an. „Und davon“, weiß er, „gibt es sehr viele.“
Download Bild
Bildcaption: Die neuen Feldbusknoten EX600-WEN von SMC arbeiten drahtlos mit bis zu 127 Slaves zusammen. Speziell in beweglichen Anwendungen wie etwa an Roboterarmen schafft das ganz neue Bewegungsfreiheit. Copyright: SMC
09.05.2018