Mehr erfahren
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
„Die Präzision in der Dosierung beträgt bei der Serie LSP über ihre gesamte Lebensdauer hinweg bis zu +/- 1 Prozent“, sagt Alexander Elsinger, Product Manager bei SMC, „zusätzlich mit der Besonderheit, dass die Dosiermenge nicht nachjustiert werden muss.“ Damit die Pumpe für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten genutzt werden kann, kommt als medienberührendes Gehäusematerial PEEK (Polyetheretherketon) zum Einsatz. Für Rückschlagventil und Membran stehen EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) und FKM (Fluorpolymer) zur Auswahl. So kann die Pumpe beispielsweise auch Verdünnungs- oder Reinigungsmittel dosieren. Mit ihrem einfach einzustellenden Pumpenvolumen dispensieren die Pumpen zum Beispiel präzise Reagenzien, wälzen Flüssigkeiten um oder sorgen für die richtige Dosierung an Reinigungsmittel in Wasser. Ein spezieller Puffer schützt die Pumpenmembran vor Beschädigungen. Zudem verfügt die LSP-Serie über eine Abschaltfunktion. Verfügbar ist sie als Flansch- und Gewindevariante.
Download Bild - Copyright: SMC