Pneumatische Kompaktschlitten: mehr Präzision, mehr Kompaktheit, weniger Gewicht
Korneuburg, August 2018: Mit der neuesten Generation pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXQ ist es SMC gelungen, die Abmessungen und das Gewicht weiter zu reduzieren und zugleich die Variabilität im Einsatz deutlich zu steigern. Gleich vier unterschiedliche Gehäuse- und Hubbegrenzungsoptionen sowie zahlreiche Funktionsoptionen ermöglichen es, fast jede Anwendung über das Standardprogramm abzudecken. Eine der Gehäusetyp-Optionen – die Serie MXQ-B – ist zusätzlich auf hohe Steifigkeit ausgelegt. Sie besticht mit der höchsten Präzision aller pneumatischen Kompaktschlitten auf dem aktuellen Markt.
Mit der neuen Serie MXQ setzt SMC den aktuellen Trend zu deutlich kompakteren und leichteren Komponenten im Maschinenbau fort. Gleichzeitig wird maximale Flexibilität im Einsatz geboten. Dank ihrer Merkmale eignen sich die Kompaktschlitten der Serie MXQ perfekt für dynamische Mehrachs-Anwendungen, in denen Schlitten auf engstem Raum arbeiten, ohne auf Präzision, Kraft und Momentabsorption verzichten zu müssen. Auch für verschmutzte Arbeitsbereiche oder Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie sind die neuen pneumatischen MXQ-Kompaktschlitten hervorragend geeignet. Wegen ihres geräuscharmen Betriebs sind sie auch in Arbeitsumgebungen mit Lärmgrenzwerten bevorzugt einsetzbar.
Vier Typen und viele Optionen
Mit vier Gehäusetyp-Optionen begegnet SMC den vielfältigen kundenspezifischen Bedürfnissen: Die Serie MXQ-A bietet zwei Anschlüsse für Verschlauchung und Signalgeber auf beiden Seiten. Die Serie MXQ-C ist für den Anschluss an einer Seite konzipiert. Die Serie MXQ ist höhenkompatibel zur Vorgängerserie, zeichnet sich aber durch eine höhere Präzision und mehr Leistung zu günstigeren Konditionen aus. Wer höhere Steifigkeit bei gleicher Gehäusegröße braucht, greift zur Serie MXQ-B.
Passend für alle Belange
Das Kompaktschlittensortiment umfasst die Kolbendurchmesser 6, 8, 12 ,16, 20 und 25 mm. Für die Hubbegrenzung können Kunden zwischen Ausführungen mit Metallanschlag – mit und ohne Dämpfscheibe, Gummianschlag oder Stoßdämpfer wählen. Als weitere funktionale Optionen stehen Varianten mit Stoßdämpfermechanismus, wahlweise inklusive Signalgebermontage, mit Endlagenverriegelung, mit axialem Luftanschluss oder mit gemeinsamer Hubbegrenzung zur Verfügung.
Dem Kunden werden zahlreiche Ausstattungsoptionen geboten:
- Schmierfett aus PTFE
- Schmierfett für den Einsatz in der Nahrungsmittelverarbeitung
- Länge der Einstellschraube
- Dichtung auf Fluorkautschuk oder EPDM
- Führungseinheit aus rostbeständigem Material
- hitzebeständige Spezifikation (-10 bis 100 °C)
- Doppelhub Ausführung
- Spezifikation mit seitlicher Hubbegrenzung
- kombinierte Verwendung von Stoßdämpfer + Metallanschlag
- Hubbegrenzung für Ausfahrhubende in axialer Richtung befestigt
Viele Argumente für den Verkauf
Für Thomas Wyt, Product Management SMC, steht fest: „Mit unseren neuen pneumatischen Kompaktschlitten können wir Kunden eine konkrete Problemlösung bieten. Egal, ob es um stabile Linearbewegung geht, ob Platzmangel herrscht, Signalgeber hervorstehen oder schwer zugänglich sind, die vier Gehäusetyp- und Hubbegrenzungsoptionen sowie die zahlreichen Ausstattungsvarianten decken viele Anforderungen ab. Und das mit einem schnell lieferbaren Standardprogramm. Dass die neue MXQ-Serie zudem auch preislich attraktiv sind, dürfte unsere Kunden ebenfalls freuen.“
Download Bild - Copyright: SMC
07.08.2018