Cool bleiben, Platz sparen: Die neuen Kühl- und Temperiergeräte von SMC
Korneuburg, Juni 2019: Hochmoderne Technologien wie Laseroszillatoren werden schnell heiß und müssen entsprechend gekühlt werden, um auch langfristig optimal zu funktionieren. Oft sind dabei auch mehrere Kühlgeräte notwendig, die dann entsprechend klein sein müssen. 310 Millimeter, so hoch beziehungsweise niedrig sind die neuen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR von SMC. Damit sind sie 305 Millimeter kleiner als vergleichbare Stand-alone-Geräte und passen perfekt in 19-Zoll-Rahmen, in denen auch mehrere Geräte platzsparend untergebracht werden können. Anwender haben dabei die Wahl zwischen wasser- und luftgekühlten Varianten.
Beim Design der neuen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR ließen sich die SMC Experten von ihren Erfahrungen und Berichten aus der Praxis leiten. So befinden sich alle Zugänge vom Abflussventil bis zum Füllstutzen für das temperierende Umlaufmedium (Ethylenglykol-Lösung) auf der Vorderseite der Kühl- und Temperiergeräte. Auch Wartung und Instandhaltung, wie beispielsweise der Tausch des Partikelfilters, lassen sich erledigen, ohne das Kühl- und Temperiergerät aus seinem Rack holen zu müssen. Über die serielle Schnittstelle RS-232C/RS-485 verbinden sich die neuen Geräte zudem einfach mit dem Steuerungssystem der Gesamtanlage.
Präzise, leicht kontrollierbare Temperaturregelung
Im Einstellbereich von 10 bis 35 °C halten die Geräte der neuen Serie HRR mit Kühlkapazitäten von 1,2 bis 3 kW die Temperatur präzise – mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C. Dafür sorgen ein Expansionsventil sowie ein Temperatursensor. Besonders effizient ist bei den Kühl- und Temperiergeräten der Serie HRR zudem die Heizfunktion mit einer Kapazität von 450 bis 550 W: Dabei kommt Abwärme vom Kompressor zum Einsatz, es wird kein zusätzliches Heizelement benötigt. „Gerade im Winter, wenn die Außentemperatur gering ist, hilft die Heizfunktion dabei, eine konstante Temperatur zu halten“, erläutert Alexander Hofbauer, Product Manager bei SMC.
Die Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR werden über ein farbiges LCD-Display an der Gerätefront bedient. Darin sind im normalen Betrieb momentane und eingestellte Temperatur leicht ablesbar. Im Fall einer Fehlfunktion identifiziert das Gerät dank einem eingebauten Leckagesensor automatisch das Problem und zeigt auf seinem LCD-Bildschirm einen der 23 einprogrammierten Fehlercodes an. So kann der Anwender das Problem schnell und unkompliziert lösen. Auch auf Wartungsintervalle weisen die Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR automatisch hin und ermöglichen so einen langfristig reibungslosen Betrieb.
Zur Anwendung kommen die neuen Kühl- und Temperiergeräte der Serie HRR bei der Kühlung von UV-Lampen in Trocknungsanlagen, der Kühlung von laserbestrahlten Werkstücken und der Temperatursteuerung von Ultraschall-Laser oder Röntgenröhren sowie in Fertigungsanwendungen in der Laser-, Medizin-, Chemie- und Elektronikindustrie.
Technische Daten
Modell
|
Serie HRR
|
Kühlmethode
|
Wasser oder Luft
|
Maße (B x H x T)
|
464 x 310 x 550 mm
|
Zirkulierendes Umlaufmedium
|
Wasser-Ethylenglykol-Lösung
|
Temperatureinstellbereich
|
10 bis 35 °C
|
Temperaturstabilität
|
± 0,1 °C
|
Kühlkapazität
|
1,2 bis 3 kW
|
Heizkapazität
|
450 bis 550 W
|
Gewicht
|
40 bis 46 kg
|
Download Bild - Copyright: SMC
06.06.2019