Hart im Nehmen: Drosselrückschlagventil AS-X242-J in Winkelausführung mit Einstellknopf aus Metall
Korneuburg, September 2020: Anspruchsvolle Prozesse unter rauen Bedingungen – wie bei Rüttelanlagen – oder die häufige Änderung von Maschineneinstellungen stellen besonders hohe Anforderungen an einzelne Komponenten. Darunter fallen Drosselrückschlagventile, die bei pneumatischen Anwendungen den Durchfluss von Druckluft präzise steuern. SMC hat daher seine Drosselrückschlagventile der Serie AS um eine robuste Version mit einem Einstellknopf aus Metall ergänzt, dessen Kontermutter auch ohne Werkzeug bedienbar ist.
Ob im Maschinenbau allgemein, bei der Blechverarbeitung oder speziell in der Automobilbranche: Sollen Prozesse mit Druckluft gesteuert werden, bei denen es beispielsweise zu ruckartigen Bewegungen kommt oder Maschinen und Anlagen häufige Einstellungsanpassungen erfordern, müssen Drosselrückschlagventile äußerst widerstandfähig sein. Genau dafür hat der Pneumatik- und Automatisierungsspezialist SMC seine bereits umfassende Serie AS erweitert – und die Version AS-X242-J mit einem robusten Einstellknopf aus Metall ausgestattet.
Einstellungen verschleißbeständig ausführen
Der am oberen Ende des Drosselrückschlagventils sitzende Einstellknopf besteht – wie die darunter liegende runde Kontermutter – aus chemisch vernickeltem Messing, das besonders gut vor Verschleiß und Korrosion schützt. Dank der gerändelten Oberfläche lassen sich beide Teile ohne zusätzliches Werkzeug direkt per Hand bedienen. Das erleichtert nicht nur die Einstellung des Durchflussvolumens, sondern erlaubt es, die Anpassung auch besonders verschleißbeständig durchzuführen. Zudem macht die Konstruktion von Einstellknopf, Gewinde und Kontermutter aus stabilem Metall das Drosselrückschlagventil in Winkelausführung äußerst robust und rüttelfest, wodurch es auch bei rauen Anwendungen zuverlässige Dienste leistet. Mit einem Betriebsdruck zwischen 0,1 und 1,0 MPa kann die Serie AS-X242-J für eine große Bandbreite von Druckluft-gesteuerten Prozessen verwendet werden.
Großes Sortiment für verschiedene Anschlüsse
SMC bietet die Lösung in einer Vielzahl von Varianten für unterschiedliche Anschlüsse: So können z. B. Schläuche aus Polyamid, Weich-Polyamid, Polyurethan, FEP oder PFA mit Außendurchmessern von 4, 6, 8, 10 oder 12 mm verwendet werden. Die Schläuche lassen sich zudem dank Steckverbindung besonders einfach und schnell anschließen. Abhängig vom verwendeten Schlauchdurchmesser verfügt das Drosselrückschlagventil über die Gewindegrößen M5 x 0,8, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Je nach Anwendungsfall können Maschinen- und Anlagenbauer außerdem zwischen Abluft- oder Zuluftdrossel wählen. In der kleinsten Variante verfügt die Serie AS-X242-J über ein Gewicht von lediglich 7,5 g. In der Ausführung mit einem Außendurchmesser von 10/12 mm für den Schlauchanschluss und Gewindegröße R1/2 liegt das Gewicht bei 106,5 g.
Im Detail: Serie AS-X242-J Drosselrückschlagventil mit Einstellknopf aus Metall
Modell
|
AS-X242-J
|
Medium
|
Druckluft
|
Betriebsdruckbereich [MPa]
|
0,1 bis 1,0
|
Umgebungs- und Medientemperatur [°C]
|
-5 bis +60 (nicht gefroren)
|
Verwendbare Schlauchmaterialien
|
Polyamid, Weich-Polyamid, Polyurethan, FEP oder PFA
|
|
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø [mm]
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
Anschlussgrößen
|
M5 x 0,8
|
X
|
X
|
|
|
|
R1/8
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
R1/4
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
R3/8
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
R1/2
|
|
|
|
X
|
X
|
Bilddownload
Bildtext: Das Drosselrückschlagventil der Serie AS-X242-J in Winkelausführung mit Einstellknopf aus Metall ist besonders robust und eignet sich dadurch für raue Anwendungen und variable Maschinen mit häufiger Einstellungsänderung.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
08.09.2020