Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

C55, Kompaktzylinder nach ISO 21287

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar.

u.v.m.

  • Kolben-Ø von 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm
  • Weiter (Standard-)Hubbereich von 5 mm bis 150 mm
  • Die Bauweise ist der des aktuellen Querlast beständigen CQ2 ähnlich
  • Die Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnellere und einfachere Instandhaltung
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX, Batteriefertigung
  • Signalgeber können auf jeder der vier Seiten des Zylinderprofils angebracht werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Eingebauter Magnetring
Montageart
Kolben-Ø
Hub
Kolbenstangengewinde
Signalgeber
Anzahl