Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

C(D)M3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

C(D)M3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung

C(D)M3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Zylinderdurchmesser: 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Hub von 25 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorne und hinten, Gabelbefestigung, Schwenklager
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen
 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Kolbenstangengewinde
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Auto Switch Mounting Bracket