Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Edelstahlzylinder - CG5 & CJ5

Makellose Leistung

  • Verwendbar in der Lebensmittel-, Getränke- und Medizinindustrie – keine giftigen Inhaltsstoffe
  • Ein Spezialabstreifer verhindert das Wasser in den Zylinder eindringt
  • Austauschbare Dichtungen verlängern die Lebensdauer des Zylinders

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 10 ~ 100
  • Hübe bis 400 mm
  • Zwei verschiedene Dichtungsmaterialien, NBR oder FKM, können je nach Anforderung ausgewählt werden
  • 5 verschiedene Montageausführungen

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren