Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kraftspanner – CKZ5T

Entwickelt für unterschiedliche Klemmanwendungen

  • Reduziere den benötigten Einbauraum – 343 mm Länge und 131,2 mm Breite (Ø 63)
  • Reduziert das Trägheitsmoments Ihres Roboterarms – bis zu 3,3 kg (Ø 63)
  • Verlässlich – Klemmkraft bis zu 4000 N,.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 50, 63
  • Spritzergeschützte Konstruktion
  • 9 Arm-Öffnungswinkel verfügbar: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • TURCK und P&F Näherungsschalter verfügbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kolben-Ø
Zylinder-Anschluss
Hebelöffnungswinkel
Annäherungsschalter