Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CY3R-Z, Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Direct Mount Type

  • Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Maximum operating pressure: 0.7 MPa
  • Ambient temperature: -10 to 60 °C
  • Variety of auto switches available
  • A lube-retainer is installed.

Produkt konfigurieren

 
Anschluss
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl