Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

CY3S-Z, kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Gleitführung, Gleitlager

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • Hübe bis 1500 mm
  • Gleitlager
  • Max. Kolbengeschwindigkeit 800 mm/s

Produkt konfigurieren

 
Anschluss
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
Anschlagausführung
Signalgeberschiene
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl