Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil, Dampf-Ausführung – JSX#S

  • Kompatible Medien: Dampf, erhitztes Wasser
  • Durchfluss bis zu 12,6 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 5,6 bis 7,1 mm
  • Anschlussgröße: 1/4" bis 3/8"
  • Gehäusewerkstoff: rostfreier Stahl, Messing
  • Werkstoff der Spule: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite, Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement