Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil, Hochdruck-Ausführung – JSX#H

  • Kompatibles Medium: Druckluft
  • Nennweite: 3,2 mm
  • Anschlussgröße: 1/4" bis 3/8"
  • Gehäusewerkstoff: rostfreier Stahl, Messing
  • Werkstoff der Spule: rostfreier Stahl
  • Max. Betriebsdruckdifferenz bis zu 3 MPa
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite Durchmesser/Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement