Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schwer entflammbarer Schlauch, doppelwandige Konstruktion, Weich-Polyurethan – TRBU

Geschützt vor Schweißspritzern

  • Verhindert, dass Schweißspritzer die Schläuche beschädigen – Flammenbeständig gemäß UL-94 Standard V-0
  • Ein Schlauch für verschiedene Medien – Kompatibel mit Wasser und Luft
  • Verwendung an bewegten Achsen in Schleppketten – Hohe Flexibilität
  • Reduzierung der Montagezeit – Direktes Einsetzen in den Fitting ohne Entfernung der äußeren Schicht (TRBU-X259).

u.v.m.

  • Verwendbarer Schlauch-Außen: Ø 3,2 bis Ø 12 mm
  • Länge pro Rolle: 100 m
  • Betriebstemperatur: -20 bis 80 °C.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Farbe
Rollenlänge