Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Durchflussregler für Wasser – FC3W

Zuverlässige Durchflussregelung, robuste Konstruktion

  • Erhalten Sie einen linearen Durchfluss – Dynamische Steuerung des Mediendurchflusses durch ein elektrisches Steuersignal
  • Zuverlässige Sollwertregelung – Genauigkeit ±5 % v.E. der Durchflussregelung
  • Fokus auf Umweltbeständigkeit – IP65-Gehäuse mit M12-Steckverbinder als Standard.

u.v.m.

  • Nenndurchflussbereich: bis 16 l/min
  • Eingänge/Ausgänge: analoge(r) Strom/Spannung mit externem Regel-Stopp-Eingang
  • Ansprechzeit: max. 10 s
  • Fettfrei.

Produkt konfigurieren

 
Durchfluss
Gewindeart
Anschlussgröße
Eingang/Ausgang
Option 1
Option 2
Bedienungsanleitung