Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Hochsteifer Schlittenantrieb, Riemen, AC-Servomotor - LEJB

Der leistungsstärkste elektrische Antrieb für hohe Geschwindigkeiten

  • Steigern Sie Ihre Produktivität - Hochgeschwindigkeitstransport, 3000 mm/s
  • Sorgen Sie für Robustheit in Ihrer Anwendung - Unterstützt exzentrische Lasten mit hohen Beschleunigungen
  • Bewegen Sie Werkstücke mit Leichtigkeit - Die kompakte Motorgröße sorgt dafür, dass auch große Werkstücke nicht mit dem Motor kollidieren.

u.v.m.

  • Baugröße: 40, 63
  • Hub: 200 bis 3000 mm
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • Typ Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 30 kg
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s².

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge