Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schlittenausführungen mit Kugelumlaufspindel (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Spindelantrieb, optimal für hohe Lasten und wiederholgenaue Positionierung. Rahmenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub.
  • Schnellere und einfachere Inbetriebnahme und Neustart – Ausführung mit batterielosem Absolutwertgeber ermöglicht Neustart von der letzten Position.
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – High-Performance Controller. Höchstgeschwindigkeit von 1500 mm/s und maximale Beschleunigung von 10000 mm/s².
  • Nahtlos integrieren, mühelos bedienen – Kompatibel mit EA-Manifold Controller, bis zu 16 Achsen. Automatische Erkennung des Antriebs.
  • Passt an jeden Ort – Auch für Reinräume, Trockenräume oder IP65-Anforderungen.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Kompatible Encoder, inkremental oder batterieloser Absolut-Encoder
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung, Reinraum
  • Horizontale/vertikale Nutzlast: max. 80/40 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Series
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller/Endstufen-Ausführung
I/O-Kabellänge [m], Kommunikationsstecker
Protokoll
Option
Montage Controller/Endstufe
Option/JXC-Kabellänge