Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb, Linearführung, AC Servomotor - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Der stärkste elektrische Antrieb für hohe Lasten

  • Kommt auch bei 400 kg Last nicht ins Schwitzen
  • Sorgen Sie für Robustheit in Ihrer Anwendung – Kann für exzentrische Lasten mit großen Beschleunigungen verwendet werden
  • Einfache Handhabung Ihrer Werkstücke – Die kompakte Ausführung des Motors verhindert selbst bei großen Werkstücken Kollisionen mit dem Motor
  • Kürzere Installationszeit – Einfache Montage des Antriebsgehäuses.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40 and 63
  • Hub: 200 bis 1790 mm
  • Kompatible Encoder: absolut, inkremental
  • AC Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 400 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis zu 80 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2300 mm/s
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung, Reinraum
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s².

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge