Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenausführung, elektrischer Zylinder (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Der Schub an Produktivität

  • Perfekt gerüstet für die Herausforderungen.
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 900 mm/s Geschwindigkeit, 10000 mm/s² Beschleunigung.
  • Wie sie es drehen oder wenden, der Antrieb passt sich den Gegebenheiten an – Motorlage wählbar, horizontaler oder vertikaler Betrieb.
  • Nahtlos integrieren, mühelos bedienen – Kompatibel mit EA-Manifold Controller, bis zu 16 Achsen. Automatische Erkennung des Antriebs.
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub : 30 bis 1000 mm
  • Kompatible Encoder : absolut, inkremental
  • Schritt- oder Servomotor
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : 100/46 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Kolbenstangengewinde
Montage
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller/Endstufen-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Montage Controller/Endstufe
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder