Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Auswahlhilfe für Kühl- und Temperiergeräte

Wählen Sie den Thermo-Chiller, der Ihre Anforderungen erfüllt

Sind Sie besorgt über die Überdimensionierung Ihrer Maschine? Sind Sie unsicher, welcher SMC-Chiller am besten für Ihre Anwendung geeignet ist?

Unser Online-Auswahlhilfe ermöglicht es Ihnen, den am besten geeigneten Chiller in wenigen Schritten auszuwählen. Wählen Sie Ihre Arbeitsbedingungen sowie die Umgebung, in der Ihre Maschine eingesetzt werden soll, und passen Sie anschließend den von Ihnen gewählten Chiller an Ihre Bedürfnisse an.

  • Enthaltene Serien

  • Nutzungshinweise

  • Systemanforderungen

Enthaltene Serien

  • HRSE: Grundausführung (Verwendung im Innenbereich)
  • HRS: Standardausführung (Verwendung im Innenbereich)
  • HRSH090: Inverter gesteuerte Pumpe, Kompressor und Ventilator (Verwendung im Innenbereich)
  • HRS100/150: Standardausführung (Installation im Außenbereich möglich IPX4)
  • HRS200: Standardausführung (Installation im Außenbereich möglich IPX4)
  • HRS400: Standard Type(Waterproof specification IPX4) (RoHS)
  • HRS-R: Umweltbeständige Ausführung (Verwendung imInnenbereich/Elektrik IP54)
  • HRSH: Inverter gesteuerte Pumpe, Kompressor und Ventilator (Installation im Außenbereich möglich IPX4)
  • HRR: Rackeinbau (Verwendung im Innenbereich)
  • HRL: Zwei-Kanal Kühl- und Temperiergerät für Laser (Innenanwendung)
  • HRLE: Kühl- und Temperiergerät Kompakte Dual- /Grundausführung für Laser (Innenanwendung Elektrokasten IPX4)

Hinweis:
Ausgenommen Made-to-Order und Kundenspezifische Lösungen.
Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.

Nutzungshinweise

  1. Die mit dieser Software erzielten Auslegungs- und Berechnungsergebnisse können von denen abweichen, die mit dem tatsächlichen Equipment erzielt werden.
  2. Wenn Sie ein in dieser Software enthaltenes Gerät verwenden, lesen Sie bitte die „Sicherheitsanweisungen“, „Vorsichtsmaßnahmen“, „Produktspezifische Vorsichtsmaßnahmen“ und „Spezifikationen“, die in der Bedienungsanleitung des Geräts beschrieben sind.
  3. Diese Software und das in ihr enthaltene Equipment, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
  4. SMC übernimmt keine Garantie für die Qualität dieser Software, einschließlich der Genauigkeit der mit dieser Software erzielten Auslegungs- und Berechnungsergebnisse.
  5. SMC ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.

Systemanforderungen

Folgende Browser/Versionen werden empfohlen::

  • Google Chrome 90.0 oder höhere Version.
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version.
  • Safari 14.0 oder höhere Version.
  • Mozilla Firefox 89.0 oder höhere Version.

Mit der Auswahl starten

Benötigen Sie Informationen über die Temperier-Produkte von SMC?

Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und entdecken Sie unsere breite Palette an Kühl- und Temperiergeräten.