Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Modulares Feldbussystem EX600

Steigern Sie die Leistung Ihres Kommunikationssystems

  • Stellen Sie jederzeit die Kommunikation sicher – DLR und MRP werden unterstützt
  • Erhalten Sie mehr Flexibilität – Digitale Ein- und Ausgangsmodule zusammen mit der IO-Link Kommunikation
  • Steigern Sie die Effizienz durch einfachere Wartung – Eigendiagnosefunktion und LED– Anzeige
  • Reduzieren Sie die Installations- und Verkabelungszeit – SPEEDCON-kompatible Steckverbinder.

u.v.m.

  • Protokolle:IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Verwendbare Ventilserien: JSY, neue Serie SY, VQC, S0700, SV
  • Bis zu 9 Module: digitale. E/A-Module, analoge E/A-Module, IO-Link Units
  • Bis zu 1280 Eingänge/1280 Ausgänge
  • Schutzart: IP67.

  • Die Varianten EX600-SPN1/SPN2 sind nicht mehr verfügbar und werden ersetzt durch die neuen Varianten EX600-SPN3/SPN4.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kabellänge für Handgerät