Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Durchflussregler – IN502-44/45

Einfache, zuverlässige Durchflussreglung

  • Zuverlässige Anpassung des Durchflusses – Durchflussregelung unabhängig von externen Faktoren
  • Entscheiden Sie sich für eine kompakte und einfach Lösung – Kombination aus Sensor und Regler in einem einzigen Gerät. Keine externe Steuerung erforderlich
  • Decken Sie ein breites Anwendungsspektrum ab – Spezifische Schmiermittel für Branchen wie die Lebensmittel- oder Automobilindustrie. Maximale Durchflussmenge von 1000 l/min.

u.v.m.

  • 3-teilige Anzeige
  • Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP, analoger Strom-/Spannungsausgang
  • Regelgenauigkeit: ±5 % (F.S.)
  • Ansprechzeit: max. 0,5 s
  • Schmiermittel: Mit tiefem Taupunkt verträgliches Schmierfett, weiße Vaseline, Schmierfett für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie
  • Betrieb bei Ausschaltung: Null-Durchfluss, Aufrechterhaltung des Durchflusses
  • Gehäuse IP65.

Produkt konfigurieren

 
Nennbereich für die Durchflussreglung
Technische Daten
Schmierfett