Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektropneumatischer Regler / Elektronischer Vakuumregler - ITV

Einfache und dynamische Optimierung Ihres Betriebsdrucks

  • Machen Sie es einfach – Dynamische Steuerung des Luftdrucks über elektrische Signale
  • Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Daten und Parameter über Netzwerk austauschen
  • Reduzieren Sie Ihren Bauraum – Kompakte Abmessungen
  • In einheitlichen und sauberen Design – Kombinierbar mit der Wartungseinheit AC-D durch eine modulare Verbindung

u.v.m.

  • Maximaler Durchfluss: bis zu 4400 l/min
  • Schutzart: IP65
  • Integriertes LED Display
  • Leistungsaufnahme: max. 4 W
  • Kommunikationsschnittstellen: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, voreingestellter Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung, Nahrungsmittelindustrie.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Modell
Druckbereich
Spannungsversorgung
Eingangssignal
Monitor-Ausgang
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil
Verdrahtungsoption
Druckanzeigeeinheit
Optionen