Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

JT, Ausgleichselement, Standard, leicht und kompakt

  • Kompakt bei geringem Gewicht.
  • Verwendbare Zylinderdurchmesser (mm): Ø 20 ~ Ø 40.
  • Schwenkwinkel ± 2°.
  • Zulässige Exzentrizität bis 0,75 mm.
  • Zulässige axiale Kraft bis 880 N.

Produkt konfigurieren

 
Größe