Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial, Industriekühler zur Flüssigkeitskühlung, Standardausführung – HRSF

Umweltfreundlich effizient

  • Optimieren Sie die Qualität Ihres Prozesses ‒ Hohe Temperaturstabilität, bis zu ±0,1 °C
  • Sorgenfreiheit durch F-Gas-Konformität ‒ Verwendung des Kältemittels R454C (GWP:146)
  • Holen Sie sich die intelligente Lösung, die Ihnen eine proaktive Kontrolle ermöglicht ‒ Fernsteuerung zur Verwaltung von Anomalien oder Vorfällen
  • Erweitern Sie Ihren Anwendungsbereich ‒ verwendbar in rauen Umgebungen, von -20 bis + 45 ºC.

u.v.m.

  • Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium. Wasser- oder luftgekühlt
  • Kühlleistung: Von 1,1 bis 20,5 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Temperatureinstellbereich: 5 ~ 40 ºC
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose
  • Serielle Kommunikation.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kühlkapazität
Kühlmethode
Gewinde
Stromversorgung
Fehlerstromschutzschalter
Hohe Umgebungstemperatur
Automatische Nachfülleinrichtung
DI-Wasserleitungen
Hochdruckpumpe