Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Pneumatischer Winkel-Greifer - MHC2

  • Maximales Greifmoment 1,36 Nm bei 0,5 MPa
  • Öffnungswinkel von 30° bis -10°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 180 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Funktionsweise
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl