Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Mit Staubschutzabdeckung, großer Innendurchmesser - 25A-MHZJ2-X6100

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximale Greifkraft pro Finger 318 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Staubschutz
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Spezielle Spezifikation