Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil, Ausführung für Dampf – JSXP

Kompakte Ausführung mit hoher Korrosionsbeständigkeit

  • Hält auch den widrigsten Umgebungsbedingungen stand – Edelstahlkonstruktion und IP67-Gehäuse
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme nur 6 Watt
  • Erleichtert die Installation – Spule kann um 360 Grad gedreht werden
  • Abdeckung eines breiten Spektrums von Anwendungen im Hochtemperaturbereich – Geeignet für die Verwendung mit Heißwasser oder Dampf.

u.v.m.

  • Verwendbare Medien: erhitztes Wasser, Dampf
  • Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 15 bis 50 mm
  • Anschlussvarianten: 3/8” bis 2”
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing, Bronze
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl.

Produkt konfigurieren

 
Ventilgröße
Ventilausführung
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement