Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PSE570, Drucksensor für verschiedene Medien

  • Verwendbare Medien: Gase oder Flüssigkeiten, die die mit dem Medium im Kontakt stehenden Teile weder angreifen noch korrodieren lassen
  • 6 Nenndruckbereiche: -100 bis 100 kPa, 0 bis 500 kPa, 0 bis 1 MPa, 0 bis 2 MPa, 0 bis 5 MPa, 0 bis 10 MPa
  • Prüfdruck: 3-mal höher als der Nenndruck
  • Prüfspannung: 500 VAC
  • M12-Stecker zur Verkabelung
  • Schutzart: IP65.