Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Drucksensoren – PSE5#

Messwertzentrale mit dezentralen Sensoren

  • Installieren dort, wo es schwierig ist – Kompakt und leicht
  • Ein Sensor mit vielen Anwendungen – Kompatibilität sowohl mit Luft als auch mit anderen Medien
  • In die Welt der vernetzten Kommunikation durch IO–Link mit SMC – Ihr Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik.

u.v.m.

  • Druckbereich: bis zu 10 Mpa
  • Wiederholbarkeit: 0,2 % F.S. oder geringer
  • Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und Analog (Spannung/Strom)
  • Set up Tool für PSE Sensoren verfügbar für IO-Link-kompatible Serien PSE54# und PSE57#
  • Schutzart: IP65.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Sensorbereich
Anschlussgröße
Ausgangsspezifikation
Anschlusskabel
OUT1-Ausgangstyp
OUT1-Sollwert (P1/n1)
OUT1-Hysterese (H1)
OUT2-Ausgangstyp
OUT2-Sollwert (P2/n2)
OUT2-Hysterese (H2)