Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-A33A/A34A, Reedschalter, Bandmontage, Klemmkasten

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: Klemmkasten.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200 VAC/24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Produkt konfigurieren

 
Modell