Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-Z73/Z76/Z80, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/48 VDC (4 bis 8 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.