Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-C73/C80-588, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/24 VDC (4 bis 8 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge