Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VR12, Transmitter - ODER-Ventil

  • 3/2-Wege-Rückschlagventil
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Umgebungs- und Medientemperatur: 5° bis 60 °C
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 6,9 bis 14,7

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gewinde
Anschlussgröße