Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter - ZXP-X1

Vereinfachen Sie das Vakuum-Handling Ihres Cobots

  • Reduzierter Montageaufwand – Vakuum-Greifereinheit mit integriertem Vakuum-Ejektor, Druckluftversorgungs-/Belüftungsventil, Drucksensor und Vakuumsaugern
  • Kurze Rüstzeiten – Plug-and-Play Konfiguration für sofortige Verwendung in einem kollaborativen Roboter
  • Flexible Handhabung – Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten mit unterschiedlicher Anzahl von Vakuumsaugern, Saugerformen und Materialien.

u.v.m.

  • Kompatible Hersteller: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. und KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Ermöglicht den Betrieb durch einfaches Anschließen einer Druckluftversorgungsleitung und der elektrischen Verdrahtung mittels Steckverbindung
  • Max. Nutzlast: 7 kg
  • Max. Saugvolumenstrom: 17 l/min (ANR)
  • Max. Vakuum: -84 kPa
  • Gemäß ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe der Einheit
Saugerserie
Durchmesser Saugnapf
Vakuumsauger-Form
Material Saugnapf
Anbauteil