Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Presseinformationen

Veröffentlichungen zu unseren Produkt- und Unternehmenshighlights

November 2026

SMC präsentiert Komponenten für sensible Medizintechnikprozesse

Auf der COMPAMED 2026 zeigt SMC Lösungen für Mediensteuerung, Druckluftaufbereitung, Durchflussmessung und Temperierung. Die Komponenten richten sich an Hersteller von Analysegeräten, Laborautomationssystemen und medizintechnischen Produktionsanlagen.

Mehr
SMC zeigt skalierbare Automatisierungstechnik für Bewegung, Medien und Prozessdaten

Die auf der SPS gezeigten Lösungen reichen von elektrischen Antriebsystemen mit STO über IO-Link fähige Sensorik bis zur punktuellen Druckverstärkung und industriellen Kühlung mit CO₂

Mehr
Präzision für empfindliche Prozesse: SMC zeigt Automatisierungstechnik für die Halbleiterfertigung

Neue Lösungen für elektrostatische Entladung, berührungsarmes Handling und die Überwachung sensibler Prozesse auf der SEMICON Europa 2026.

Mehr

September 2026

Technik sehen, Berufe verstehen: SMC öffnet Ausbildungswelt für Jugendliche

Beim Tag der offenen Tür Ausbildung in Egelsbach erhielten Schülerinnen und Schüler Einblicke in technische, kaufmännische und logistische Berufe. Auszubildende und dual Studierende zeigten, worauf es im Arbeitsalltag ankommt.

Mehr
F-Gas-Regulierung im Blick: SMC bietet zukunftssichere Kühl- und Temperiergeräte für anspruchsvolle Anwendungen

Die Kühl- und Temperiergeräte von SMC setzen bereits heute auf zukunftsorientierte Kältemittel wie CO₂ (R744).

Mehr

August 2026

Nachwuchskräfte starten bei SMC in die Zukunft der Automatisierung

Ausbildungsstart in Egelsbach: SMC begrüßt neue Talente in technischen, logistischen und kaufmännischen Berufen und investiert weiter in den Standort.

Mehr

Juli 2026

SMC erhält Cybersecurity-Zertifizierung von TÜV SÜD

Die SMC Corporation hat die Cybersecurity-Zertifizierung nach IEC 62443-4-1:2018 von TÜV SÜD, einer international anerkannten, unabhängigen Zertifizierungsorganisation mit Hauptsitz in München, erhalten.

Mehr

Mai 2026

interpack 2026: SMC sieht sinkende Druckniveaus als Schlüssel für Energieeffizienz in der Industrie

4-bar-Ansatz rückt in den Fokus – Einsparpotenziale von bis zu 30 % bei Druckluft möglich

Mehr

April 2026

Neugier trifft Industrie: Girls’ Day bei SMC begeistert 25 Schülerinnen

Mitmachen statt Zuschauen: Im Labor, in der Produktion und im Warehouse bauen, fertigen und kommissionieren die Teilnehmerinnen selbst – und entdecken, wie vielfältig Technik und Logistik ist

Mehr

März 2026

SMC auf der interpack 2026: Effizienz, Elektrifizierung und drahtlose Vernetzung für die nächste Generation von Verpackungsmaschinen

Energie sparen, Output steigern mit Vakuum-Anwendungen, elektrischen Antrieben, Wireless-Technologie und Kühl-und Temperiergeräten der neuesten Generation: Weniger Druckluft, Flexibilität in der Anwendung und digitale Transparenz für die Verpackungsindustrie von morgen.

Mehr
SMC erreicht Spitzenbewertung: „A List“ von CDP 2025 für Klimaschutz und Wassersicherheit

SMC setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Industrie: Im CDP-Rating 2025 wurde das Unternehmen in den Kategorien Klimaschutz und Wassersicherheit jeweils mit der Höchstnote ausgezeichnet und in die renommierte „A List“ aufgenommen. Bewertet wird diese von CDP (Carbon Disclosure Project), einer der weltweit führenden Instanzen für Transparenz und Performance in Umweltfragen.

Mehr
SMC stärkt globale Innovationskraft mit neuem Japan Technical Center nahe Tokio

Mit der Eröffnung seines neuen Japan Technical Centers in Kashiwa City, im Großraum Tokio, setzt SMC einen wichtigen Meilenstein in der globalen Innovationsstrategie. Das Zentrum wird zum globalen Flaggschiff für Forschung & Entwicklung von SMC und soll Innovationen beschleunigen sowie die technologische Führungsrolle des Unternehmens weltweit weiter festigen.

Mehr
Neue PF3A#H Durchflussschalter: Größere Messbereiche, integrierte Sensorik und IO-Link

SMC erweitert die PF3A#H Serie um modulare und Rohrvarianten mit erweitertem Anzeigenbereich, Druck /Temperatursensoren und IO Link – für präzise, effiziente Druckluftüberwachung.

Mehr
SMC Campus Egelsbach: Fundamentlegung für zukunftsweisende Automatisierungslösungen

Mit innovativer Produktentwicklung und vernetzten Arbeitswelten setzt SMC ein klares Zeichen für nachhaltige Technologien und die Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus

Mehr

Januar 2026

SMC eröffnet Industrial Application Center in Dresden: Neuer Raum für vernetzte Entwicklung und industrielle Automatisierung im Silicon Saxony

Mit dem Industrial Application Center stärkt SMC seine Innovationskraft und bietet Unternehmen in Dresden einen Ort, an dem sie gemeinsam effiziente Automatisierungslösungen für zukunftssichere Produktionsprozesse entwickeln.

Mehr
SMC Deutschland: Robert Angel ist neuer Managing Director am Headquarter in Egelsbach

Die Neuorganisation stärkt die Vernetzung innerhalb der SMC Gruppe und unterstreicht die strategische Ausrichtung auf technologische Exzellenz, Verfügbarkeit und kundenorientierte Automatisierungslösungen.

Mehr
SMC Deutschland und GRANIT PARTS: Neue Vertriebspartnerschaft erweitert Pneumatik-Sortiment um mehr als 30.000 Artikel

GRANIT PARTS integriert SMC Produkte in seinen Webshop. Kunden profitieren von einer großen Auswahl, schneller Lieferung und technischem Support für Pneumatik-Komponenten.

Mehr

Dezember 2025

SMC präsentiert Polyethylen-Schläuche der Serie TX/TIX für hygienekritische Industrieanwendungen

Die neuen Schläuche erfüllen internationale Normen, bieten hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und ermöglichen eine flexible Installation – ideal für die Lebensmittel-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

Mehr
SMC eröffnet Industrial Application Center (IAC) in Dresden

SMC Deutschland erweitert seine Innovationsplattform: Am 29. Januar 2026 eröffnet das Unternehmen im Technologiecluster „Silicon Saxony“ sein neues Industrial Application Center (IAC). Auf über 180 Quadratmetern erleben Unternehmen modernste Automatisierungstechnologien – von Pneumatik und Vakuumtechnik bis hin zu Industrie-4.0-Anwendungen.

Mehr

November 2025

SMC Deutschland begeistert junge Talente für Automatisierung und informiert zu Einstiegs- und Berufschancen in Dreieich und Darmstadt

SMC Deutschland begeistert junge Talente für Automatisierung und informiert zu Einstiegs- und Berufschancen in Dreieich und Darmstadt

Mehr