Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Presseinformationen

Veröffentlichungen zu unseren Produkt- und Unternehmenshighlights

September 2026

Technik sehen, Berufe verstehen: SMC öffnet Ausbildungswelt für Jugendliche

Beim Tag der offenen Tür Ausbildung in Egelsbach erhielten Schülerinnen und Schüler Einblicke in technische, kaufmännische und logistische Berufe. Auszubildende und dual Studierende zeigten, worauf es im Arbeitsalltag ankommt.

Mehr
F-Gas-Regulierung im Blick: SMC bietet zukunftssichere Kühl- und Temperiergeräte für anspruchsvolle Anwendungen

Die Kühl- und Temperiergeräte von SMC setzen bereits heute auf zukunftsorientierte Kältemittel wie CO₂ (R744).

Mehr

August 2026

Nachwuchskräfte starten bei SMC in die Zukunft der Automatisierung

Ausbildungsstart in Egelsbach: SMC begrüßt neue Talente in technischen, logistischen und kaufmännischen Berufen und investiert weiter in den Standort.

Mehr

Juli 2026

SMC erhält Cybersecurity-Zertifizierung von TÜV SÜD

Die SMC Corporation hat die Cybersecurity-Zertifizierung nach IEC 62443-4-1:2018 von TÜV SÜD, einer international anerkannten, unabhängigen Zertifizierungsorganisation mit Hauptsitz in München, erhalten.

Mehr

Mai 2026

interpack 2026: SMC sieht sinkende Druckniveaus als Schlüssel für Energieeffizienz in der Industrie

4-bar-Ansatz rückt in den Fokus – Einsparpotenziale von bis zu 30 % bei Druckluft möglich

Mehr

April 2026

Neugier trifft Industrie: Girls’ Day bei SMC begeistert 25 Schülerinnen

Mitmachen statt Zuschauen: Im Labor, in der Produktion und im Warehouse bauen, fertigen und kommissionieren die Teilnehmerinnen selbst – und entdecken, wie vielfältig Technik und Logistik ist

Mehr

März 2026

SMC auf der interpack 2026: Effizienz, Elektrifizierung und drahtlose Vernetzung für die nächste Generation von Verpackungsmaschinen

Energie sparen, Output steigern mit Vakuum-Anwendungen, elektrischen Antrieben, Wireless-Technologie und Kühl-und Temperiergeräten der neuesten Generation: Weniger Druckluft, Flexibilität in der Anwendung und digitale Transparenz für die Verpackungsindustrie von morgen.

Mehr
SMC erreicht Spitzenbewertung: „A List“ von CDP 2025 für Klimaschutz und Wassersicherheit

SMC setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Industrie: Im CDP-Rating 2025 wurde das Unternehmen in den Kategorien Klimaschutz und Wassersicherheit jeweils mit der Höchstnote ausgezeichnet und in die renommierte „A List“ aufgenommen. Bewertet wird diese von CDP (Carbon Disclosure Project), einer der weltweit führenden Instanzen für Transparenz und Performance in Umweltfragen.

Mehr
SMC stärkt globale Innovationskraft mit neuem Japan Technical Center nahe Tokio

Mit der Eröffnung seines neuen Japan Technical Centers in Kashiwa City, im Großraum Tokio, setzt SMC einen wichtigen Meilenstein in der globalen Innovationsstrategie. Das Zentrum wird zum globalen Flaggschiff für Forschung & Entwicklung von SMC und soll Innovationen beschleunigen sowie die technologische Führungsrolle des Unternehmens weltweit weiter festigen.

Mehr
Neue PF3A#H Durchflussschalter: Größere Messbereiche, integrierte Sensorik und IO-Link

SMC erweitert die PF3A#H Serie um modulare und Rohrvarianten mit erweitertem Anzeigenbereich, Druck /Temperatursensoren und IO Link – für präzise, effiziente Druckluftüberwachung.

Mehr
SMC Campus Egelsbach: Fundamentlegung für zukunftsweisende Automatisierungslösungen

Mit innovativer Produktentwicklung und vernetzten Arbeitswelten setzt SMC ein klares Zeichen für nachhaltige Technologien und die Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus

Mehr

Januar 2026

SMC eröffnet Industrial Application Center in Dresden: Neuer Raum für vernetzte Entwicklung und industrielle Automatisierung im Silicon Saxony

Mit dem Industrial Application Center stärkt SMC seine Innovationskraft und bietet Unternehmen in Dresden einen Ort, an dem sie gemeinsam effiziente Automatisierungslösungen für zukunftssichere Produktionsprozesse entwickeln.

Mehr
SMC Deutschland: Robert Angel ist neuer Managing Director am Headquarter in Egelsbach

Die Neuorganisation stärkt die Vernetzung innerhalb der SMC Gruppe und unterstreicht die strategische Ausrichtung auf technologische Exzellenz, Verfügbarkeit und kundenorientierte Automatisierungslösungen.

Mehr
SMC Deutschland und GRANIT PARTS: Neue Vertriebspartnerschaft erweitert Pneumatik-Sortiment um mehr als 30.000 Artikel

GRANIT PARTS integriert SMC Produkte in seinen Webshop. Kunden profitieren von einer großen Auswahl, schneller Lieferung und technischem Support für Pneumatik-Komponenten.

Mehr

Dezember 2025

SMC präsentiert Polyethylen-Schläuche der Serie TX/TIX für hygienekritische Industrieanwendungen

Die neuen Schläuche erfüllen internationale Normen, bieten hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und ermöglichen eine flexible Installation – ideal für die Lebensmittel-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

Mehr
SMC eröffnet Industrial Application Center (IAC) in Dresden

SMC Deutschland erweitert seine Innovationsplattform: Am 29. Januar 2026 eröffnet das Unternehmen im Technologiecluster „Silicon Saxony“ sein neues Industrial Application Center (IAC). Auf über 180 Quadratmetern erleben Unternehmen modernste Automatisierungstechnologien – von Pneumatik und Vakuumtechnik bis hin zu Industrie-4.0-Anwendungen.

Mehr

November 2025

SMC Deutschland begeistert junge Talente für Automatisierung und informiert zu Einstiegs- und Berufschancen in Dreieich und Darmstadt

SMC Deutschland begeistert junge Talente für Automatisierung und informiert zu Einstiegs- und Berufschancen in Dreieich und Darmstadt

Mehr
SMC präsentiert auf der SPS 2025 Lösungen für effiziente, vernetzte und nachhaltige Automatisierung

Elektrische Antriebe, intelligente Sensorik, IO-Link-Lösungen und klimafreundliche Kühltechnik für moderne Produktionsprozesse. Effizienz, Vernetzung und Nachhaltigkeit sind die Treiber moderner Produktion. Auf der SPS 2025 zeigt SMC Deutschland, wie diese Anforderungen in der Praxis erfüllt werden können. Mit Lösungen, die Ausfälle verhindern, Energie sparen und CO₂-Emissionen senken, setzt SMC Maßstäbe für die smarte Fabrik von morgen. Maschinenkonstrukteure, Systemintegratoren und Entscheider finden in Halle 1, Stand 310 Antworten auf die Herausforderungen der Industrie 4.0.

Mehr

Oktober 2025

SMC erweitert Vertriebsnetz: Meerkötter GmbH ist neuer Vertriebspartner

SMC, führender Hersteller und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierung, baut sein Vertriebsnetzwerk weiter aus und begrüßt die Meerkötter GmbH als neuen Partner. Das in Borken ansässige Großhandelsunternehmen mit rund 60 Mitarbeitenden hat sich in Westfalen als zuverlässiger Vertragspartner für Markenhersteller im Werkzeugbereich etabliert. Das breite Leistungsspektrum umfasst Miet- und Reparaturservice, Schärfservice, Textilveredelung, Außendienst und Lieferservice. Ziel der Kooperation ist es, regionale Kundennähe mit innovativer Automatisierungstechnik zu verbinden.

Mehr
Lange sauber bewegen: Zylinder der Serie HF2A-CG5 punktet mit verbessertem Clean Design und höherer Lebensdauer

Ob Verzehr von Nahrungsmitteln oder Einnahme von Arzneimitteln: Damit beides unbedenklich erfolgen kann, gelten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders hohe Hygienevorschriften. Komponenten wie Zylinder müssen daher für die dort regelmäßig stattfindenden Reinigungsvorgänge geeignet sein. Mit der neuen Serie HF2A-CG5 von SMC erhalten Anwender dazu einen noch einmal deutlich verbesserten Antrieb. Dafür sorgen u.a. die optimierte Konstruktion im Clean Design, wasserdichte Dichtungen und Materialien, die mit den Anforderungen der FDA und der EU konform sind, sowie ein hoher Korrosionsschutz. Zudem verfügt der neue Zylinder über eine verbesserte Endlagerdämpfung, hohe Leistungskennziffern und ist problemlos gegen die Vorgängerserie CG5-S austauschbar.

Mehr