Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Proportional-Magnetventil – JSP

Steuern Sie Ihre Flüssigkeiten exakt

  • Präzise Steuerung der Durchflussmenge – durch Stromssignal kann die Durchflussmenge stufenlos bestimmt werden
  • Passt zu vielen Anwendung – Kann mit Luft und Wasser verwendet werden
  • Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse – die Konstruktion aus rostfreiem Stahl und die Schutzart IP67 machen es möglich
  • Energie Effizienz – Leistungsaufnahme nur bei 4 Watt.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbare Medien: Wasser oder Druckluft"
  • Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
  • Durchfluss bis zu 3 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,4 mm bis 3,2 mm
  • Leistungsaufnahme von nur 4 Watt (für JSP10).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Größe
Gehäusematerial
Nennweite/Anschlussgröße
Gewindeart
Spannung
Elektrischer Eingang
Befestigungselement