Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Söripar
A sörfőzési folyamat meglehetősen összetett, a jó sör elkészítéséhez nem csak sörfőzési technikára van szükség. Ugyanilyen fontos az iparági tapasztalat és a sörfőzdék struktúráinak és folyamatainak alapos ismerete.
Az SMC tisztában van az iparág követelményeivel, ezért számíthat képzett szakemberekből álló csapatunkra. A sörfőzési és csomagolási folyamat minden szakaszára vonatkozó megoldásokkal és előnyökkel tudunk segíteni Önnek, mint például az üzemidő növelése a célnak megfelelő termékekkel, az energiafogyasztás optimalizálása, a CO2-kibocsátás csökkentése és az üzemeltetési költségek csökkentése.
Egy megfelelő felügyeleti megoldással az összes változó, például a folyadék- és légnyomása és az áramlási sebessége, a tartály hőmérséklet-szabályozása, a szelepek elhelyezése és a szivárgások bármikor ellenőrizhetők, így minden rendellenesség előzetesen észlelhető, és a problémák még a meghibásodás előtt orvosolhatók.
Lényeges a folyadéknyomás és az áramlás ellenőrzése. Így elkerülhető a légszűrőből eredő nyomásesés, valamint a szivárgás vagy a határértékeken túli folyamat miatti változások szabályozása. Ezeknek a paramétereknek az ellenőrzése közvetlen hatással van a termék végső minőségére és a gép általános hatékonyságára.
Annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a folyamat paramétereit, például a folyadékáramlást, a nyomást és a hőmérsékletet ellenőrizni kell. A folyamat határértékeit, a szivárgásokat és a folyamat kritikus pontjain bekövetkező változásokat megfelelő berendezésekkel kell megcélozni és nyomon követni.
A következetes címkézés érdekében figyelembe kell venni a légnyomást és az áramlást, valamint az ionizátor fúvókák karbantartását. Ha ezeket a paramétereket ellenőrzés alatt tartjuk, akkor a címkézési problémákat még a hibák bekövetkezése előtt, korai szakaszban ellenőrizhetjük.
A légnyomás és az áramlás ellenőrzésével a szűkületek és szivárgások elkerülése érdekében, illetve a statikus ionizátor fúvókáinak ellenőrzésével nem tervezett leállások nélkül folytathatja a munkát, és növelheti az üzemidőt.
A paraméterek megfelelő nyomon követésével felismerhetők az olyan hibák, mint a betétek kopása és a szűrők eltömődése miatti vákuumveszteség, a szűrő levegőhiányából eredő nyomásesés, a szivárgások miatti levegőfogyasztás változása és a működtetők pozícióhibái.
"A berendezések teljes hatékonysága (OEE) és az állapotfüggő karbantartás (CBM) kulcsfontosságú költségmegtakarítási módszerek közé tartozik a sörgyárak számára. Az SMC speciális IO-Link kompatibilis komponenseket és szolgáltatásokat kínál, amelyek az Ipar 4.0-hoz igazodva támogatják ügyfeleink céljait.”
Folyamat és sörfőzés
Feltöltés és öblítés
Kodálás és címkézés
Szállítás és csomagolás
Dobozos csomagolás és palettázás
EX600 Sorozat
DLR és MRP támogatott
HRS040-X164 Sorozat
Kompakt folyadékhűtő, amely akár -10 ºC-os beállított hőmérsékletet is támogat
IP8000/8100 Sorozat
Billenőkaros és tengely-visszavezetéses kivitel
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Sorozat
Alkalmazható folyadékok: Folyadékok és levegő
PF3W Sorozat
Alkalmazható folyadékok: víz, etilénglikol vizes oldat, deionizált víz és különféle kémiai folyadékok
FC3W Sorozat
Automatikusan szabályozza a vízáramlást 16 l/percig.
PF3A#7H Sorozat
Alkalmazható folyadékok: levegő, N2
JSB Sorozat Alacsony nyomásveszteség a ferdeülékes szerkezetnek köszönhetően
JSXF/JSXF-P/JSXFA Sorozat
Nagy csúcsnyomás és alacsony levegőfogyasztás
PA5000 Sorozat
Szállítási mennyiség akár 63 l/perc
JSY3000-S Sorozat
Vízhatás elleni védelem és korrózióállóság
VFN2120N-X23/36 Sorozat
Higiénikus kialakítású típus: gyanta test kevesebb homorúsággal. A szelep közvetlen tisztítása lehetséges (IP67).
VBAE Sorozat
Úgy tervezték, hogy csak ott biztosítson nagy nyomást, ahol szükség van rá
KQG2 Sorozat
316 rozsdamentes acél
TD, TLM, TH/L Sorozat
Fluoropolimer csövek
JSY5000-H Sorozat
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyű tisztítás
CG5-X2977 Sorozat
Higiénikus, tiszta kialakítás és FDA jóváhagyás
HF2A-LEY Sorozat
Burkolat: IP69K egyenértékű
PF3A8#H Sorozat
100:1 Áramlási arány szinte nulla nyomásveszteséggel
PFUW Sorozat
ALkalmazható folyadékok: üdítők, olaj, fagyálló, vegyi folyadékok, víz, nagynyomású folyadékok, stb.
PSH Sorozat
A hőmérséklet és a relatív páratartalom megjelenítése (nyomás alatt vagy légköri nyomáson)
HF1-AC-D-X7000 Sorozat
NSF H1 minőségű zsiradék, rozsdamentes acél csavarok és zárógomb, valamint egységes megjelenésű, tiszta kivitel
VQZ Sorozat
Kompakt kialakítás nagy áramlási kapacitással
KFG2H-E Sorozat
Tanúsított a folyadékok és idegen anyagok felhalmozódásának megakadályozására
IZF21/31 Sorozat
Lapos kivitel
IZT40/41/42 Sorozat
IZT40: alap típus / IZT41: AC típus / IZT42: Duál AC típus
ZHV Sorozat
Kifejezetten a levegőfogyasztás csökkentésére tervezték
ITV Sorozat
A légnyomás dinamikus szabályozása elektromos jellel
VEX-X115 Sorozat
A levegő beáramlásának módosítása
AXTS Sorozat
KNH Sorozat
NAgyteljesítményű fúvóka
AS-FS Sorozat
Integrált kompakt kijelző tört skálával
TPS Sorozat
Alkalmazható cső O.D: 12 mm
LEYG/LEG sorozat
Alkalmas tolásra, megállításra vagy átvitelre egy kiegészítő támasz segítségével
EQ Sorozat
Elektromos aktuátor és vezérlő, minden egyben
SY3000/5000/7000 sorozat
Kompakt kialakítás mellett nagy átáramlás
D-MP Sorozat
Mérési tartomány: 25mm, 50mm, 100mm és 200mm
HF2-BAC Sorozat
Antibakteriális aktiválási érték 4 vagy magasabb
IN502-44/45 Sorozat
Automatikus áramlási sebesség beállítása
DXT1215 Sorozat
Reakcióidő ON 2,5 mp és OFF 3 mp
KNA(G)-Q10-180 Sorozat
Elektromos aktuátor és vezérlő egyben
HF2B-SFDA Sorozat
LRV ≥ 9 baktérium szűrési hatékonyság
AMS Sorozat
A sűrített levegő kezelésének szintre emelése
EXW1 Sorozat
Vezeték nélküli soros átviteli rendszer be- és kimenethez
JSY Sorozat
Rendkívül kompakt és könnyű szelep
ZHP Sorozat
Helytakarékos és csökkentett csövezési munka
ZL1/3/6 Sorozat
Az ideális megoldás a robotok mozgó részeihez
LEHS Sorozat
Nem párhuzamos felületek lágy kezelése
VP546/746 Sorozat
ISO13849-1 biztonsági szabványok a 2., 3. és 4. kategóriára vonatkozóan
AC-D Series
Air purity classes certified against ISO8573-1:2010
TU-X309 Series
Reduction of 18.7 kg of CO2 per 100 metres compared to standard series
Diego Mirabelli – Ipari menedzser élelmiszeripar, Európa
2021 JÚNIUS 2020 és 2027 között az élelmiszer-feldolgozási piac várhatóan 6,04%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) fog növekedni a Verified Market Search szerint. Az iparágnak növelnie kell termelékenységét, miközben egyidejűleg a munkaerőhiánnyal és a költségnyomással is meg kell küzdenie. Mivel a legtöbb automatizálási vállalat a gépgyártókra összpontosít, az SMC azzal különbözteti meg magát, hogy jelen van az élelmiszeripari gyártókkal az üzemeikben, hogy azonosítsa az élelmiszeripar legsürgetőbb kihívásait, és segítsen azok leküzdésében. A termelékenységük javítása érdekében a gyáraknak csökkenteniük kell az állásidőt, több automatizálást kell bevezetniük, valamint javítaniuk kell az energiahatékonyságot, a gépbiztonságot és a higiéniát.
Olvasson tovább